Meniu Caută

Transportoare cu bile - Înălţime mică

În stoc

Sortiment nízkoprofilových guľôčkových jednotiek má prírubové upevnenie a otvor na výstup nečistôt. Sú namazané, takže nie je potrebná ďalšia starostlivosť. Ložiská sú dostupné z uhlíkovej ocele, nylonu a nehrdzavejúcej ocele.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
18 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru bilă Înălțime corp Capacitate portantă cu bila în jos Înălțime bază Capacitate portantă cu bila în sus Cumpără
18,7952 RON - 25,1888 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
19,925 RON - 26,704 RON 102 În stoc
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
28.3 mm
100.0 kg
30.2 mm
340.0 kg
24,8166 RON - 33,2571 RON 375 În stoc
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
39,2918 RON - 52,6505 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
87,1439 RON - 116,7723 RON 50 În stoc
39.7 mm
21.4 mm
60.0 kg
24.6 mm
140.0 kg
53,3949 RON - 150,2235 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
68,6277 RON - 193,0671 RON 114 În stoc
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
25,1889 RON - 70,9088 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
68,6277 RON - 193,0671 RON 91 În stoc
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
55,8407 RON - 157,1381 RON 144 În stoc
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
100,3962 RON - 134,5307 RON 46 În stoc
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
24,8166 RON - 69,8241 RON 29 În stoc
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
49,6333 RON - 139,6483 RON 105 În stoc
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
37,7898 RON - 106,2954 RON 3 În stoc
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
20.0 kg
30,4524 RON - 85,6871 RON 50 În stoc
15.8 mm
10.2 mm
4.0 kg
8.3 mm
8.0 kg
22,9423 RON - 30,7316 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
Transportoar cu bile 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301654

Interval de preț
26,704 RON - 19,925 RON

Niveluri de stoc
102 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    8.3 mm
  • Diametru bază
    23.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Înălțime corp
    10.2 mm
  • Diametru bilă
    15.8 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301715

Interval de preț
33,2571 RON - 24,8166 RON

Niveluri de stoc
375 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    15.8 mm
  • Diametru bază
    38.1 mm
  • Înălțime cap
    6.3 mm
  • Înălțime corp
    14.2 mm
  • Diametru bilă
    25.4 mm
Transportoar cu bile 39.7 mm 60.0 kg 89.0 mm 8.7 mm

10302286

Interval de preț
116,7723 RON - 87,1439 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    24.6 mm
  • Diametru bază
    56.5 mm
  • Înălțime cap
    8.7 mm
  • Înălțime corp
    21.4 mm
  • Diametru bilă
    39.7 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301708

Interval de preț
193,0671 RON - 68,6277 RON

Niveluri de stoc
114 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    15.8 mm
  • Diametru bază
    38.1 mm
  • Înălțime cap
    6.3 mm
  • Înălțime corp
    14.2 mm
  • Diametru bilă
    25.4 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301722

Interval de preț
193,0671 RON - 68,6277 RON

Niveluri de stoc
91 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    15.8 mm
  • Diametru bază
    38.1 mm
  • Înălțime cap
    6.3 mm
  • Înălțime corp
    14.2 mm
  • Diametru bilă
    25.4 mm
Transportoar cu bile 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301661

Interval de preț
157,1381 RON - 55,8407 RON

Niveluri de stoc
144 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    8.3 mm
  • Diametru bază
    23.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Înălțime corp
    10.2 mm
  • Diametru bilă
    15.8 mm
Transportoar cu bile 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302293

Interval de preț
134,5307 RON - 100,3962 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    19.9 mm
  • Diametru bază
    46.5 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Înălțime corp
    16.2 mm
  • Diametru bilă
    31.7 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301692

Interval de preț
69,8241 RON - 24,8166 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    15.8 mm
  • Diametru bază
    38.1 mm
  • Înălțime cap
    6.3 mm
  • Înălțime corp
    14.2 mm
  • Diametru bilă
    25.4 mm
Transportoar cu bile 22.0 mm (H) 30.0 mm

10301685

Interval de preț
139,6483 RON - 49,6333 RON

Niveluri de stoc
105 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    12.0 mm
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Înălțime corp
    10.0 mm
  • Diametru bilă
    19.0 mm
Transportoar cu bile 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10302491

Interval de preț
106,2954 RON - 37,7898 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    12.0 mm
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Înălțime corp
    10.0 mm
  • Diametru bilă
    19.0 mm
Transportoar cu bile 15.8 mm 4.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10302484

Interval de preț
85,6871 RON - 30,4524 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    8.3 mm
  • Diametru bază
    23.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Înălțime corp
    10.2 mm
  • Diametru bilă
    15.8 mm