10301890
550992
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru corp | 17.0 mm |
|---|---|
| Diametru corp | 0.669 in |
| Diametru bilă | 6.4 mm |
| Diametru bilă | 0.252 in |
| Dimensiune filet | M6 |
| Lungimea filetului | 15.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.591 in |
| Înălțime cap | 0.433 in |
| Înălțime cap | 11.0 mm |
| Înălțime totală | 1.024 in |
| Înălțime totală | 26.0 mm |
| Capacitate portantă cu bila în sus | 20.0 kg |
| Capacitate portantă cu bila în sus | 44.1 lbs |
| Cod Vamal | 8301300000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina