Meniu Caută

Transportoare cu bile - Sarcină medie

În stoc

Guľôčkové dopravné jednotky pre stredné zaťaženie sú odolné voči korózii a navrhnuté s otvorom na výstup nečistôt a tesnením z vlnenej plsti pre maximálnu účinnosť. Majú veľkú nosnú guličku, ktorá sedí na mnohých malých guľôčkach zapuzdrených v polguľovej miske.

Majú veľkú opornú plochu pre väčšiu stabilitu a môžu sa použiť pri manipulácii s leteckými kontajnermi a nákladom, pre montážne a výrobné linky, dopravníkové systémy, závesy posuvných priemyselných dverí a stoly strojov. Bežne sa používajú v ťažkom priemysle, ako je výroba, automobilový priemysel a lodná doprava.

  • Materiál: zinok, oceľ, nehrdzavejúca oceľ
  • Farba: prírodná

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru bilă Diametru total Lățime bilă Înălțime cap Diametru Înălțime totală Cumpără
29,1651 RON - 82,0098 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
62.7 mm
89,5054 RON - 119,9413 RON 12 În stoc
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
37 În stoc
7.9 mm
15.0 mm
7.9 mm
12.5 mm
15.0 mm
20.5 mm
30,6305 RON - 86,2426 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
67.7 mm
74,0993 RON - 208,4637 RON 2 În stoc
12.7 mm
20.6 mm
12.7 mm
3.5 mm
20.6 mm
19.6 mm
79,0532 RON - 222,4849 RON 16 În stoc
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
74,2809 RON - 208,9929 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
72.7 mm
48,9673 RON - 137,8294 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
24,2113 RON - 32,446 RON 30 În stoc
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
5.6 mm
44.5 mm
41.4 mm
24,2113 RON - 32,446 RON 1 În stoc
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
24,2113 RON - 68,1211 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
55.2 mm
108,2182 RON - 304,4947 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
225,7865 RON - 635,3118 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
56,4887 RON - 158,9933 RON 28 În stoc
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
4 În stoc
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
11.9 mm
55.5 mm
57.0 mm
55,9441 RON - 157,406 RON 18 În stoc
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.1 mm
60.2 mm
30,6305 RON - 86,2426 RON 81 În stoc
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
23 În stoc
39.7 mm
55.5 mm
25.4 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
24,2113 RON - 32,446 RON 16 În stoc
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
75.2 mm
  • din 2
Transportoar cu bile 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302200

Interval de preț
119,9413 RON - 89,5054 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    39.7 mm
  • Capacitate portantă cu bila în jos
    60.0 kg
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    140.0 kg
  • Diametru corp
    55.5 mm
  • Înălțime cap
    54.8 mm
Transportoar cu bile 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

10301944


Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    7.9 mm
  • Capacitate portantă cu bila în jos
    15.0 kg
  • Diametru corp
    15.0 mm
  • Înălțime cap
    12.5 mm
  • Înălțime totală
    20.5 mm
Transportoar cu bile 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

10302439

Interval de preț
208,4637 RON - 74,0993 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    12.7 mm
  • Capacitate portantă cu bila în jos
    35.0 kg
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    35.0 kg
  • Diametru corp
    20.6 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zinc

10302521

Interval de preț
222,4849 RON - 79,0532 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    25.4 mm
  • Capacitate portantă cu bila în jos
    10.0 kg
  • Înălțime cap
    6.3 mm
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    8301300000
Transportoar cu bile 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301746

Interval de preț
32,446 RON - 24,2113 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    19.0 mm
  • Capacitate portantă cu bila în jos
    10.0 kg
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    20.0 kg
  • Diametru corp
    32.1 mm
  • Înălțime cap
    30.2 mm
Transportoar cu bile 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301753

Interval de preț
32,446 RON - 24,2113 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    19.0 mm
  • Capacitate portantă cu bila în jos
    10.0 kg
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    20.0 kg
  • Diametru corp
    32.1 mm
  • Înălțime cap
    30.2 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10302538

Interval de preț
158,9933 RON - 56,4887 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    25.4 mm
  • Capacitate portantă cu bila în jos
    10.0 kg
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    25.0 kg
  • Diametru corp
    44.5 mm
  • Înălțime cap
    6.3 mm
Transportoar cu bile 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302408


Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    39.7 mm
  • Capacitate portantă cu bila în jos
    60.0 kg
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    140.0 kg
  • Diametru corp
    69.0 mm
  • Înălțime cap
    11.9 mm
Transportoar cu bile 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

10302224

Interval de preț
157,406 RON - 55,9441 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    19.0 mm
  • Capacitate portantă cu bila în jos
    10.0 kg
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    25.0 kg
  • Diametru corp
    32.1 mm
  • Înălțime cap
    30.2 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301814

Interval de preț
86,2426 RON - 30,6305 RON

Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    25.4 mm
  • Capacitate portantă cu bila în jos
    25.0 kg
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    55.0 kg
  • Diametru corp
    39.7 mm
  • Înălțime cap
    39.7 mm
Transportoar cu bile 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302415


Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    39.7 mm
  • Capacitate portantă cu bila în jos
    60.0 kg
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    140.0 kg
  • Diametru corp
    69.0 mm
  • Înălțime cap
    11.9 mm
Transportoar cu bile 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301760

Interval de preț
32,446 RON - 24,2113 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bilă
    19.0 mm
  • Capacitate portantă cu bila în jos
    10.0 kg
  • Capacitate portantă cu bila în sus
    20.0 kg
  • Diametru corp
    32.1 mm
  • Înălțime cap
    30.2 mm