Meniu Caută

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică - Duplexor pentru fibră optică

În stoc

Duplexorul pentru tuburi de limitare a îndoirii din fibră de nailon permite divizarea cablurilor cu fire de aramidă și delimitarea lor mecanică. Asigură o gamă de adaptoare de intrare care acoperă OFBLT, mănunchiuri de fibre, cabluri și cordoane de legătură de mărimi cuprinse între 2,5 mm și 7,00 mm în diametru. Variante în culorile negru, albastru și verde. Clasa UL94 V0.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Tip cablu Lățime totală Înălțime totală Cumpără
23,0488 RON - 23,0488 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.6 mm
Albastru
6,35 mm OFBLT
8.0 mm
16,2512 RON - 16,2512 RON 7 În stoc
49.6 mm
Verde
5,1 - 6,0 mm
8.0 mm
125,3901 RON - 125,3901 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.6 mm
Albastru
3,0 - 4,0 mm
8.0 mm
16,2512 RON - 16,2512 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.6 mm
Negru
2,5 - 3,5 mm
8.0 mm
N/A Verde PA 5,1 - 6,0 mm

10315941

Interval de preț
16,2512 RON - 16,2512 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Tip cablu
    5,1 - 6,0 mm
  • Diametru
    16.2 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Lungime totală
    49.6 mm