Gama de uz general de tuburi termocontractabile este versatilă, având multiple utilizări și incluzând diverse modele şi culori. Versiunea neaderentă a tubului termocontractabil 3:1 este foarte flexibilă și se utilizează pe scară largă pentru izolarea electrică şi protecția componentelor sub tensiune, separarea bornelor și a ramificațiilor datorită capacității de izolare şi a rezistenţei excelente. De asemenea, se folosește la gruparea firelor în mănunchiuri uşoare, foarte flexibile. Se poate folosi pentru identificarea sau marcarea cu culori a firelor, cablurilor, bornelor și componentelor.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior (contractat) | Raport de contracţie | Diametru interior precontractat | Culoare | Formă tub | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455,7324 RON - 455,7324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Mov
|
Rotund
|
||
442,6028 RON - 533,6342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Albastru
|
Plat
|
||
264,6334 RON - 264,6334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Alb
|
Rotund
|
||
108,4191 RON - 130,8723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mov
|
Plat
|
||
604,4578 RON - 604,4578 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Roșu
|
Plat
|
||
881,5227 RON - 881,5227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
3:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Mov
|
Plat
|
||
455,7324 RON - 455,7324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Alb
|
Rotund
|
||
539,7541 RON - 648,5154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gri
|
Plat
|
||
1 715,4005 RON - 1 715,4005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Verde
|
Plat
|
||
443,6296 RON - 533,6342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Maro
|
Plat
|
||
135,9791 RON - 165,1545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Mov
|
Plat
|
||
240,0934 RON - 287,8049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Roșu
|
Rotund
|
||
598,6665 RON - 598,6665 RON | 3 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Roșu
|
Plat
|
||
438,1395 RON - 438,1395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
Plat
|
||
408,9913 RON - 408,9913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
||
455,7324 RON - 455,7324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Roșu
|
Rotund
|
||
226,0151 RON - 331,4826 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Galben; Verde
|
Rotund
|
||
62,7733 RON - 76,2041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Mov
|
Plat
|
||
466,7947 RON - 466,7947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mov
|
Plat
|
||
466,7947 RON - 466,7947 RON | 2 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Roșu
|
Plat
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina