Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.
Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,7643 RON - 35,6527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
50.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 17,2832 RON - 23,0113 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
20.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 25,2828 RON - 33,6775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
45.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 19,9004 RON - 26,5174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 21,4312 RON - 28,542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 26,6161 RON - 35,5046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 10,4687 RON - 13,9253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 304
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 13,5797 RON - 18,1227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 20,1473 RON - 26,863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 46,7634 RON - 62,3676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
60.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 24,0483 RON - 32,048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 14,5179 RON - 19,3572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 20,5423 RON - 27,4062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 40,8377 RON - 54,4667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 14,271 RON - 19,0115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 14,4685 RON - 19,2584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 304
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 13,4315 RON - 17,8758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 304
|
10.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 16,3943 RON - 21,8756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 304
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 12,2464 RON - 16,345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 12,5427 RON - 16,6906 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina