Prísavky s jednou lepiacou stranou s drážkou sú vhodné na zavesenie šnúry, drôtu alebo kábla na zavesenie výtlačkov alebo samostatne zavesených výveskov. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametru ventuză | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
1,7524 RON - 4,2871 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
0,4148 RON - 1,0208 RON | 16125 În stoc |
Transparent
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,2485 RON - 2,7092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,4923 RON - 1,4923 RON | 200 În stoc |
Alb
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,2696 RON - 0,5837 RON | 3500 În stoc |
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,6736 RON - 0,8283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,4923 RON - 3,6866 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1,1226 RON - 2,4298 RON | 350 În stoc |
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,6913 RON - 0,6913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0008 RON - 2,4577 RON | 1920 În stoc |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,2726 RON - 10,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,4161 RON - 1,025 RON | 1500 În stoc |
Transparent
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,2103 RON - 2,9605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,3649 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,998 RON - 2,1645 RON | 54 În stoc |
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,9441 RON - 1,9441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6941 RON - 1,7176 RON | 2600 În stoc |
Transparent
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3327 RON - 0,7206 RON | 850 În stoc |
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,6418 RON - 7,932 RON | 277 În stoc |
Transparent
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
1,1267 RON - 1,1267 RON | 996 În stoc |
Transparent
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina