Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prísavky s jednou lepiacou stranou - s otvorom sú vhodné na prevlečenie šnúry, drôtu alebo kábla na zavesenie výtlačkov alebo samostatne zavesené vývesky. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu | Diametru ventuză | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0258 RON - 2,6337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4265 RON - 1,0506 RON | 840 În stoc |
0.11 in
2.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,8181 RON - 1,7892 RON | 200 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7269 RON - 1,7892 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9416 RON - 2,3188 RON | 8750 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5296 RON - 3,7788 RON | 100 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,284 RON - 3,149 RON | 255 În stoc |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1549 RON - 1,1549 RON | 6500 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,5978 RON - 1,4743 RON | 80 În stoc |
0.138 in
3.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4027 RON - 0,8874 RON | 10000 În stoc |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina