Meniu Caută

Zăvoare magnetice fixate cu șuruburi - Carcasă de metal

În stoc

Skrutkovacie nábytkové magnety sa montujú na povrch a sú určené skôr pre náročnejšie aplikácie ako zacvakávacia verzia. Rozsah je vhodný pre rôzne hrúbky a sily panelov.

Cod Serie: SR5428

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
13 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Forța de tragere Material carcasă Mecanismul zăvorului Lungime totală Lățime totală Înălțime totală Cumpără
31,0238 RON - 70,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placă opritoare & Contraplacă
80.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
89,3588 RON - 89,3588 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Placă opritoare & Contraplacă
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
48,9864 RON - 111,0204 RON Solicitați termenul de livrare aici
Zamac
Placă opritoare & Contraplacă
40.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
93,0714 RON - 211,0085 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Placă opritoare & Contraplacă
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
10272541 72,357 RON - 172,8845 RON 71 În stoc
Zamac
Placă opritoare & Contraplacă
49.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
105,6945 RON - 239,4967 RON Solicitați termenul de livrare aici
Zamac
Placă opritoare & Contraplacă
105.0 mm
21.5 mm
21.4 mm
19,4412 RON - 44,1288 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
Placă opritoare & Contraplacă
50.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
10201855 167,5094 RON - 379,7036 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Placă opritoare & Contraplacă
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
72,2885 RON - 163,8074 RON 21 În stoc
Zamac
Placă opritoare & Contraplacă
61.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
60,4595 RON - 136,9949 RON Solicitați termenul de livrare aici
Zamac
Placă opritoare & Contraplacă
50.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
89,7719 RON - 203,6071 RON 16 În stoc
Zamac
Placă opritoare & Contraplacă
80.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
4,915 RON - 11,7583 RON 1434 În stoc
PA
Contraplacă
65.0 mm
13.0 mm
2.0 mm
221,3972 RON - 501,7561 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Placă opritoare & Contraplacă
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
Zăvor magnetic 16.0 mm 49.0 mm 4.0 kg-f Nichel

10272541

Interval de preț
172,8845 RON - 72,357 RON

Niveluri de stoc
71 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8505119099
  • Mecanismul zăvorului
    Placă opritoare & Contraplacă
  • Material magnet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    39.0 mm
Zăvor magnetic 21.5 mm 61.0 mm 11.0 kg-f

10201794

Interval de preț
163,8074 RON - 72,2885 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Mecanismul zăvorului
    Placă opritoare & Contraplacă
  • Material magnet
    Ferită
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
  • Greutatea zăvorului
    110.0 g
Zăvor magnetic 21.5 mm 80.0 mm 14.0 kg-f

10201800

Interval de preț
203,6071 RON - 89,7719 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Mecanismul zăvorului
    Placă opritoare & Contraplacă
  • Material magnet
    Ferită
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
  • Greutatea zăvorului
    140.0 g
Placă opritoare 13.0 mm 65.0 mm 2.0 mm Gri

10272657

Interval de preț
11,7583 RON - 4,915 RON

Niveluri de stoc
1434 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7318190090
  • Mecanismul zăvorului
    Contraplacă
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
  • Înălțime totală
    2.0 mm
  • Lățime totală
    13.0 mm