Skrutkovacie nábytkové magnety sú dostupné v niekoľkých rozmeroch a tvaroch, s rôznymi prítlačnými silami a voľbou orientácie uchytení.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material carcasă | Mecanismul zăvorului | Lungime totală | Culoare | Tip montare | Lățime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,9117 RON - 24,7177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ABS
|
Oprire
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
14,3208 RON - 32,3983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PBT
|
Oprire
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gri
|
Cu montare cu șurub
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10,145 RON - 26,1142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PS
|
Oprire
|
2.126 in
54.0 mm
|
Maro
|
Cu montare cu șurub
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
15,4571 RON - 35,0516 RON | 6 În stoc |
ABS
|
Oprire
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gri
|
Cu montare cu șurub
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
39,43 RON - 89,2352 RON | 90 În stoc |
PC
|
Oprire
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,0777 RON - 20,8076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PS
|
Oprire
|
1.654 in
42.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
12,719 RON - 32,8174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PS
|
Oprire
|
2.126 in
54.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
7,6481 RON - 17,3163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE
|
Oprire
|
1.614 in
41.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
9,0908 RON - 20,5283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE
|
Oprire
|
1.614 in
41.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
19,5028 RON - 43,0116 RON | 146 În stoc |
PBT
|
Oprire
|
1.988 in
50.5 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
39,43 RON - 89,2352 RON | 90 În stoc |
PC
|
Oprire
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gri
|
Cu montare cu șurub
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,9949 RON - 23,1816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PS
|
Oprire
|
1.89 in
48.0 mm
|
Maro
|
Cu montare cu șurub
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
9,1357 RON - 20,5283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE
|
Oprire
|
1.614 in
41.0 mm
|
Negru
|
Cu montare cu șurub
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
28,5184 RON - 64,6571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PBT
|
Oprire
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,3213 RON - 31,8398 RON | 20 În stoc |
PA
|
Contraplacă
|
1.929 in
49.0 mm
|
Gri
|
Cu montare cu șurub
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10,9665 RON - 12,4999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PS
|
Oprire
|
2.205 in
56.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
8,8854 RON - 20,1093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ABS
|
Oprire
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
Cu montare cu șurub
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
2,6286 RON - 6,8288 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PS
|
Oprire
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
10,9665 RON - 28,2089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PS
|
Oprire
|
2.205 in
56.0 mm
|
Maro
|
Cu montare cu șurub
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10,9117 RON - 24,7177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ABS
|
Oprire
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
Cu montare cu șurub
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina