Meniu Caută

Zăvoare pentru panouri

În stoc

Panelové príchytky sa montujú na dvere skriniek alebo prístupových panelov a spolu so svorníkmi ich držia pevne zatvorené. Pri zatvorení aj odpojení týchto panelových príchytiek je počuť zacvaknutie. Predstavujú efektívny uzatvárací prostriedok na ochranné kryty.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
1,0433 RON - 1,0433 RON 500 În stoc
3,1153 RON - 3,1153 RON 1500 În stoc
2,0488 RON - 2,0488 RON 468 În stoc
1,6418 RON - 3,6205 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ureche de fixare panou Nailon 6 Natural

10153260

Interval de preț
1,0433 RON - 1,0433 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Înălțime bază
    2.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bolț panou 16.8 mm Nailon 6/6 Natural

10002438

Interval de preț
3,1153 RON - 3,1153 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    16.8 mm
  • Lățime totală
    16.5 mm
  • Înălțime bază
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Tip orificiu
    Dreptunghi
Negru PP Ureche de fixare panou

10153239

Interval de preț
2,0488 RON - 2,0488 RON

Niveluri de stoc
468 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Înălțime bază
    2.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090