Meniu Caută

Noi produse de precizie și automatizare de la Essentra

Noi produse de precizie și automatizare de la Essentra

Produse în stoc

Disponibile pentru expediere rapidă  

Schițe CAD gratuite

Avem disponibile schițe 2D și 3D

Calitate excelentă  

Pentru aplicații solicitante

Soluții personalizate

Pentru a se potrivi nevoilor dvs. individuale

Bine ați venit la cea mai recentă selecție a noastră de produse noi, care se numără printre cele 20.000 de produse pe care le-am lansat de la achiziția Wixroyd.

Producem toate șuruburile noastre de precizie în Europa la cele mai înalte standarde și suntem unul dintre puținii producători care au capacitatea de a produce elemente de fixare specializate de înaltă calitate din oțel inoxidabil 303 și 316și, de asemenea, din titan G2 și G5.

Contactați-ne dacă nu găsiți ceea ce căutați și vă putem ajuta să găsiți sau să creați soluția potrivită pentru dvs.

Game specializate

mechanical group shot

Componente mecanice 

Gama noastră de șuruburi de precizie specializate include șuruburi cu filet parțial, șuruburi ascunse, șuruburi de etanșare, șuruburi aerisite și inserții filetate, potrivite pentru aplicații industriale. Cu opțiuni de material din oțel, oțel inoxidabil (303, 304, 316) și titan, precum și filet parțial înnegrit și șuruburi ascunse.

Linear components group shot

Componente pentru mișcări liniare 

Gama noastră de componente liniare include ghidaje liniare, șuruburi cu plumb și bilă și arbori liniari și rulmenți, concepuți pentru mișcarea și poziționarea liniară precisă. Componentele sunt disponibile într-o gamă de materiale, inclusiv oțel, oțel inoxidabil rezistent la coroziune, precum și alte materiale mai moi, cum ar fi oțel inoxidabil 316 și aluminiu acoperit.

Rotary component group image

Componente pentru mișcări rotative 

Gama noastră de componente rotative include îmbinări universale, capete de tijă, articulații cu bilă și locaș și știfturi, utilizate ca îmbinări articulate într-o gamă largă de aplicații industriale și auto. Disponibile din oțel și oțel inoxidabil..

Discutați cu experții noștri

: