Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Permanent Dublă față-verso Bandă Șaibe plate

 (9 Produse)


Bandă cu spumă dublu adeziv - Permanent - Dubl Kote acrilic

Akrylová lepiaca páska Dubl Kote je univerzálna obojstranná penová páska potiahnutá na oboch stranách akrylovým lepidlom. Ideálna pre ručnú alebo automatizovanú aplikáciu. Pružná na vyplnenie medzier a prispôsobivá na spojenie nerovných povrchov. Akrylové lepidlá sú UV stabilné a odolné proti zmäkčovadlám. Špecifikácie: Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +175 F Použitie. Informačné tabule, vonkajšie tabule, koncové krytky, pätice, osviežovače vzduchu, ochranné obklady, pripevnenie ľahkého zrkadla

Bandă cu spumă dublu adeziv - Permanent - Dubl Kote cauciuc

Lepiaca páska Dubl Kote je univerzálna obojstranná penová páska potiahnutá na oboch stranách lepidlom na báze gumy. Ideálna pre ručnú alebo automatizovanú aplikáciu. Pružná na vyplnenie medzier a prispôsobivá na spojenie nerovných povrchov. Je určená na spájanie rôznych typov povrchov vrátane vlnitej lepenky, dreva, materiálov s popráškovaným povrchom, skla a plastov s nízkou povrchovou energiou. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +150 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Použitie. Dočasné a stále výstavné plochy, plastové výlisky, usporiadanie káblov, informačné tabule, koncové krytky, pätice, spájanie štrukturovaných povrchov

Bandă dublă de înaltă aderență

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - O parte detașabilă - Remo One

Remo One je obojstranná permanentná/odlepovacia lepiaca penová páska s vysoko priľnavým permanentným lepidlom na jednej strane a s odnímateľným lepidlom na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej strane; Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určené na jednorazové použitie; Použitie: reklamné a krátkodobé vývesky. Reklamné a krátkodobé vývesky, jednorazové propagačné grafické materiály. Regálové pútače a wobblery.

Elemente de bandă de spumă dublu adeziv - Permanent - Twin Stick

Twin Stick je veľmi obľúbené lepidlo na montáž reklamných a informačných tabúľ. Pružné penové nosiče vyplnia trhliny a umožnia tak spojiť aj nepravidelné povrchy. Naše lepidlo na báze gumy s vysokou priľnavosťou je určené na spájanie rôznych typov povrchov vrátane vlnitej lepenky, drevotriesky, dreva, plastov s nízkou povrchovou energiou, popráškované povrchy a povrchy s UV povrchovou úpravou.

Elemente de bandă de spumă dublu adeziv - Permanent - bandă Twin Stick groasă

Hrubé lepiace výseky Twin Stick s permanentným lepidlom a penovým nosičom na oboch stranách je možné využiť na vytvorenie trvalého priestorového efektu 3D. Naše lepidlo na báze gumy s vysokou priľnavosťou je určené na spájanie rôznych typov povrchov vrátane vlnitej lepenky, drevotriesky, dreva, plastov s nízkou povrchovou energiou, popráškované povrchy a povrchy s UV povrchovou úpravou. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +150 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Použitie. Ľahké zariadenia alebo vyplnenie trhlín. Vytvorenie 3D efektu. Napomáha pevnému uchyteniu pútačov. Vyskakovacie

Elemente din bandă adezivă - Bandă DK Film cu adeziv pe bază de cauciuc

Páska DK Film je vysoko lepiaca obojstranná páska s lepidlom na báze gumy. Lepidlá na báze gumy majú dobrú počiatočnú priľnavosť a sú určené na spojenie rôznych typov povrchov, vrátane podložiek s nízkou povrchovou energiou. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre aplikácie s priamym dopadom UV žiarenia) Použitie: napr. štítky, balenie a spojenie, informačné tabule, reklamné stojany, krabice/zložky z vlnitej lepenky, plastový spojovací materiál.

Role bandă adezivă de înaltă performanță

Silne lepiace pásky Duraco High Bond sú vysoko priľnavé lepiace pásky s vložkou z akrylovej peny, ktoré vyhovujú požiadavkám celého radu použitia. Silne lepiace pásky sú odolné proti neoprávnenému vniknutiu, sú ideálne na spojenie odlišných kovov a vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou k teplotným cyklom. Sú dostupné v 4 farbách: priesvitnej, bielej, sivej a čiernej. Priesvitná je vhodná na zariadenia z priesvitného akrylu alebo skla. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo s akrylovou penovou vložkou. Rozsah prevádzkových teplôt: -20 F až 300 F; Použitie. Prístroje: náhrada za mechanické spojovacie prvky pre užívateľské a komerčné zariadenia. Dizajn: neviditeľné spojenia dekoratívnych panelov. Elektronika: LCD displeje, vreckové elektronické zostavy, dátové skrine. Propagačné akcie: neviditeľné upevnenie banerov a inštalácia tabúľ. Vzduchotechnika a klimatizácia: náhrada za mechanické a privárané spojovacie diely v klimatizačných jednotkách

Role de bandă cu spumă dublu adeziv - Detașabilă pe o parte - Remo One

Remo One je obojstranná lepiaca penová páska s vysoko priľnavým permanentným lepidlom na jednej strane a s odnímateľným lepidlom na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej pevnej strane. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určená na jednorazové použitie. Použitie. Reklamné a krátkodobé vývesky, dočasné a trvalé výstavné plochy, jednorazové grafické materiály, regálové pútače a wobblery, krátke kotúče je ideálne zahrnúť do súprav so všetkými druhmi propagačného alebo dočasného značenia.