Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund HDPE Filete UNF Bușoane filetate

 (2 Produse)


Bușoane de protecție filetate - Filet UNF

Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete UNF. Protejați filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Cu mai puține forme de fir, acestea permit o aplicare rapidă.

  • Are mai puține forme de filet pentru aplicare mai rapidă și poate fi aplicat sau îndepărtat cu o mână, o cheie hexagonală sau o șurubelniță.
  • Este compatibil cu filete standard NS și NF din clasele 1-2-3.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv hidraulice, pneumatice și inginerie generală.
Material: LDPE, HDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1077, SRF0029

Dopuri filetate UNF

Dopurile O-ring filetate sunt concepute pentru a fi utilizate pe filete UNF. Asigură o etanșare etanșă cu o buză de flanșă comprimată și un O-ring opțional. Asigură o prevenire superioară a scurgerilor pentru filetele hidraulice. Ideal pentru racorduri hidraulice cu suprafață plată. Poate rezista la temperaturi de la -40 F până la 230 F (-40 C până la 110 C).

  • Garnitura inelară filetată împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umiditatea din orificiu.
  • Poate rezista la temperaturi care variază de la -40 F la 230 F; -40 C la 110 C.
  • Utilizate adesea pe fitinguri hidraulice plate.
Material: PP Culoare: Galben, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0, Cod Serie: SR5762