Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cauciuc Filete UNF Capace de închidere

 (2 Produse)


Capace cu flanșă

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE, LDPE Culoare: Galben, Natural Cod Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capace protecţie prizon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, PE Culoare: Natural, Roșu Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380