Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

IP rated TPE Dispozitive de oprire pentru dulapuri Suport placă cu circuite imprimate Manşon deschis Manșoane pentru cabluri

 (1 Produsul)


Manșoane standard deschise

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700