Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Metal Piulițe

 (3 Produse)


Piuliţe cilindrice cu filet transversal

Priečne spojovacie valcové matice sú určené na použitie so spojovacími skrutkami, keď sa vyžaduje spojenie do pravého uhla. K dispozícii sú varianty s veľkosťou závitu M6 a M8.

Matice M6 sa dodávajú zo zliatiny zinku, čo je cenovo úsporné riešenie. Matice M8 sa dodávajú z ocele pre zvýšenie pevnosti. Matice M8 možno použiť pre aplikácie so zvýšeným namáhaním, ako sú dosky s hrúbkou 22 mm a viac.

Matica má krížovú drážku a dá sa preto použiť s krížovým skrutkovačom.

  • Materiály: zliatina zinku a oceľ
  • Farba: prírodná


Cod Serie: SR1585

Piuliţe de îmbinare

Spojovacie matice sú spojovacie spojky, ktoré ponúkajú najvyššiu ochranu proti oxidácii. Matica má šesťhrannú hlavu, ktorá je vhodná pre imbusový kľúč M5. Vďaka tomu sa rýchlo a jednoducho inštalujú.

Bežne sa používajú v kombinácii so spojovacími skrutkami na spojenie komponentov dohromady. Sú vhodné pre drevené zostavy, vrátane plochého baleného nábytku a drevených rámov.

Dodávané v rôznych veľkostiach závitov.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkované


Cod Serie: SR1585

Piulițe de blocare

Vačkové uzamykacie matice sa zvyčajne používajú v nábytkárskom a stolárskom odvetví. Používajú sa na vytvorenie bezpečného spoja pri montáži a zostavovaní nábytku. Majú krížový typ drážky.

Vačkové uzamykacie matice sa a vkladajú do predvŕtaného otvoru v jednom s panelov nábytku, ako je napríklad drevená doska. Potom sa doklepnú kladivom na miesto. Sú samosvorné, aby sa zabránilo otáčaniu pri ručnej alebo automatickej montáži.

  • Materiál: zliatina zinku
  • Možnosti povrchovej úpravy: poniklovanie, pozinkovanie (Zamak), ľahké pokovovanie Collinox alebo bez povrchovej úpravy