Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

LDPE Fixare prin împingere Mânere late Protecții complete pentru flanșe

 (3 Produse)


Protecţii complete pentru flanşe, cu fixare prin inserare

Protectorii de flanșe Push In Full Face sunt destinați protejării întregii fețe a flanșelor împotriva contaminării, în timpul depozitării și transportului. Dispune de aripioare flexibile care asigură o potrivire strânsă în orificiu. Are flanșe ANSI B16.5 Clasa 150 DIN2627 la 2638 și BS5504 ratinguri.

  • Protecțiile complete pentru flanșe au un design simplu prin împingere.
  • Aripioare flexibile care asigură fixarea fermă în orificiu, de fiecare dată.
  • ‌Nu necesită elemente de fixare.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SR1365

Protecții flanșe - Cu corp adâncit

Protectorii faciali sunt apărători de protecție care acoperă flanșele de poluanți și vopsea. Forma conică asigură o aderență fermă la colierul țevii. Compatibil cu flanșe DIN și ANSI.

  • Protecție durabilă pentru suprafețe, care acționează ca protecție pentru a proteja flanșele împotriva murdăriei, umezelii, vopselei și sablării.
  • ‌Nu necesită elemente de fixare.
  • Material rezistent.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SR1354

Protecții pentru flanșe de înaltă presiune

Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.

Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).

  • Oferă acoperire completă și protecție în aplicațiile de înaltă presiune.
  • Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
  • Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000