Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

HDPE Protecție furtun Protecții complete pentru flanșe

 (2 Produse)


Protecție Fras Guard®

Protectori de furtun înveliți în spirală pentru siguranța mineritului. Proprietățile ignifuge și antistatice sunt aprobate, făcându-l ideal pentru aplicații subterane. Conceput pentru a proteja furtunurile hidraulice, pneumatice și electrice de strivire, uzură și abraziune. Dispune de o memorie puternică de recuperare pentru a crește acoperirea furtunului și de performanțe superioare împotriva strivirii. Ideal pentru înfășurarea mănunchiurilor de furtunuri simple sau numeroase.

  • Testat și aprobat în conformitate cu fosta specificație britanică 182: 1986, care îndeplinește cerințele sistemului nemetalic de utilizare subterană.
  • Testat și aprobat de Departamentul de Siguranță Minerală al Resurselor Minerale, NSW conform AS2660 FRAS — 1991.
  • Standard internațional: ISO 6805.
  • Brevete aplicabile: Australia 747837, Germania 69912586.3-08, Italia și Regatul Unit 1062456, Statele Unite 6286557
  • Ignifuge și anti-statice.
Material: HDPE Culoare: Gri Cod Serie: SR1081

Protecții spiralate pentru furtunuri

Protectorii de furtunuri înveliți în spirală sunt destinați să protejeze furtunurile hidraulice, pneumatice și electrice de strivire, uzură și abraziune. Dispune de o memorie puternică de recuperare pentru a crește acoperirea furtunului și de performanțe superioare împotriva strivirii. Ideal pentru înfășurarea mănunchiurilor de furtunuri simple sau numeroase.

  • Crește considerabil durata de viață a furtunului.
  • Reduce reparațiile costisitoare, incidentele legate de siguranța operatorului.
  • Rezistență maximă la abraziune și la strivire.
  • Oferă protecție premium atunci când este asociat cu un manșon de protecție.
Material: HDPE, PP Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081