Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Mobilier de birou și comercial Picioare din cauciuc Protector cu flanșă ridicată

 (5 Produse)


Inserții și protecții - filetate

Zátky a dorazy - so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.

Cod Serie: SR5804

Picioare cu nituri

Nožičky s nitom sú ideálne na pomoc pri manévrovaní s nábytkom a zároveň poskytujú vysokú úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý dizajn nožičiek s montážnymi nitmi z nich robí rýchle a jednoduché riešenie bez použitia náradia.

Náš sortiment nožičiek s nitmi obsahuje rýchloupínacie nožičky triedy UL94 HB vyrobené z čierneho TPE so sivým acetalovým nitom. Sú ideálne pre drevené skrine, kryty zariadení, voľne stojace elektrické a elektronické zariadenia. V rámci tohto sortimentu sú dostupné mäkké rýchloupínacie nožičky s tvrdosťou 86 Shore. Sú vyrobené z čierneho TPE a majú polypropylénový čap. V ponúke sú tiež nožičky so zatlačovacím nitom vyrobené z polyamidu 6.6 triedy UL94 V2, ktoré majú základňu z TPE. Pomáhajú chrániť podlahy a konce rúr, keď sú pripevnené k zostave nitom.

Nožičky s nitom sa montujú zatlačením. Môžu sa používať ako klzáky, dorazy, zakončenia a zarážky v širokej škále aplikácií a zostáv. Pripojený nit sa zatlačí do predvŕtaných otvorov. Nožička sa dá úplne vybrať.

Cod Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806

Picioare de protecție cu înșurubare - filetate

Skrutkovacie dorazy so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok..

Cod Serie: SR5726

Protecții cu montare prin apăsare și picioare din cauciuc - Picior de protecție

Zatláčacie gumené nožičky sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

Cod Serie: SR5795

Protecții cu montare prin apăsare și picioare din cauciuc - Protecție

Zatláčacie dorazy sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

Cod Serie: SR5807