Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel inoxidabil Cap cu profil redus Mânere cu bară de împingere-tragere Șuruburi

 (2 Produse)


Șuruburi cu cap cilindric imbus subțire

Această gamă de șuruburi cu cap este disponibilă în modele cu antrenare hexagonală sau torx. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Aceste șuruburi cu cap sunt disponibile într-o gamă cu două opțiuni cu cap mic: cap ultra-mic și cap foarte mic.

Prima dintre aceste opțiuni ajută la reducerea spațiului total al înălțimii capului șuruburilor, ceea ce înseamnă că nu este necesară înecarea, spre deosebire de șuruburile cu cap plat. A doua opțiune are un profil extrem de scăzut și nu are nevoie de o gaură de locație înecată. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații de mașini și echipamente, cu un spațiu minim.

Șuruburile cu cap sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat). Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Capul mic reduce spațiul dedicat înălțimii capului șuruburilor.
  • Nu necesită înecarea, spre deosebire de șuruburile cu cap plat.
  • Rezistență la coroziune.
Material: Inoxidabil înnegrit 303, Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: , SRP0209.B4, SRP0209.B2, SRP0209.A4, SRP0209.A2, SRP0208.B4, SRP0208.B2, SRP0208.A4, SRP0207.B4, SRP0207.B2, SRP0207.A4, SRP0208.A2, SRP0207.A2

Șuruburi de blocare - cu cap subțire

Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.

Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Disponibile într-o gamă de finisaje înnegrite sau naturale.
  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0161.A2