Menu Search

แคบมป์สายเคเบิลแถบกาว

มีในสต็อก

ที่ยึดสายเคเบิลปรับได้ชนิดยึดด้วยกาวมีคุณสมบัติเฟืองล้อเพื่อช่วยจับยึดและล็อกมัดอย่างมั่นคง แคลมป์เหล่านี้สามารถเปิดใหม่ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงการวางสาย ติดตั้งง่ายด้วยฐานกาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
48.2477 ฿ - 53.4634 ฿ 10816 มีในสต็อก
ปรับได้
Natural
PA
31.7 mm
กาว
47.2305 ฿ - 52.3346 ฿ 342 มีในสต็อก
ปรับได้
Natural
PA
25.4 mm
กาว
12.2248 ฿ - 13.5454 ฿ 43 มีในสต็อก
ปรับได้
Natural
PA
6.5 mm
กาว
61.9225 ฿ - 68.6149 ฿ 254 มีในสต็อก
ปรับได้
Natural
PA
25.4 mm
กาว
4.8007 ฿ - 5.3138 ฿ 26021 มีในสต็อก
ปรับได้
Natural
PA
6.5 mm
กาว
64.9743 ฿ - 71.9924 ฿ 15 มีในสต็อก
ปรับได้
Natural
PA
31.7 mm
กาว
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ปรับได้ - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 31.7 mm | 1.248 in

AKKL-10112A-RT

ช่วงราคา
53.4634 ฿ - 48.2477 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10816 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    63.5 mm
  • ความกว้างฐาน
    25.4 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ปรับได้ - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 25.4 mm | 1 in

AKKL-8710A-19

ช่วงราคา
52.3346 ฿ - 47.2305 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
342 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    50.8 mm
  • ความกว้างฐาน
    25.4 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ปรับได้ - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.5 mm | 0.256 in

AKKL-2140A-19

ช่วงราคา
13.5454 ฿ - 12.2248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    21.6 mm
  • ความกว้างฐาน
    16.5 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ปรับได้ - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 25.4 mm | 1 in

AKKL-8710A-RT

ช่วงราคา
68.6149 ฿ - 61.9225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    50.8 mm
  • ความกว้างฐาน
    25.4 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ปรับได้ - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.5 mm | 0.256 in

AKKL-2140A-RT

ช่วงราคา
5.3138 ฿ - 4.8007 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    21.6 mm
  • ความกว้างฐาน
    16.5 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ปรับได้ - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 31.7 mm | 1.248 in

AKKL-10112A-19

ช่วงราคา
71.9924 ฿ - 64.9743 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    63.5 mm
  • ความกว้างฐาน
    25.4 mm