Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, คลิปยึดสายไฟกลม

มีในสต็อก

สายไฟและสายเคเบิลจะเลื่อนเข้าไปในคลิปยึดสายไฟแบบกลมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย คลิปยึดสายไฟจะยึดและกำหนดทิศทางของสายไฟที่สอดผ่านโดยไม่ต้องใช้กลไกการล็อค

การใช้งานแบบเสียบเข้าช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง รูปทรงกลมทำให้คลิปยึดสายไฟเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด

วัสดุที่ใช้ทำคลิปยึดสายไฟเหล่านี้ทนอุณหภูมิได้ดี รวมทั้งมีความแข็งแรงและการต้านทานทางกล

  • วัสดุ: พอลิเอไมด์ 6/6 (PA หรือไนลอน 6/6)
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตราฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2
  • ช่วงอุณหภูมิ: -40C ถึง 85C

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน ความหนาของแผงต่ำสุด สี ความหนาแผงสูงสุด ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
151891 มีในสต็อก
UL94 V-2
1.5 mm
ธรรมชาติ
1.6 mm
79609 มีในสต็อก
UL94 V-2
0.8 mm
ธรรมชาติ
1.5 mm
143512 มีในสต็อก
UL94 V-2
1.5 mm
สีดำ
1.6 mm
1445 มีในสต็อก
UL94 V-2
0.8 mm
สีดำ
1.5 mm
30078 มีในสต็อก
UL94 V-0
1.5 mm
ธรรมชาติ
1.6 mm
1065 มีในสต็อก
UL94 V-0
0.8 mm
ธรรมชาติ
1.5 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, คลิปยึดสายไฟกลม - ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.5 mm | 0.059 in 1.6 mm | 0.063 in; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; UL94 V-2

RWS-16-01


ระดับสินค้าคงคลัง
151891 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Push-In
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, คลิปยึดสายไฟกลม - ; ; ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in;1.5 mm | 0.059 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;UL94 V-2

RWS-10-01


ระดับสินค้าคงคลัง
79609 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Push-In
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, คลิปยึดสายไฟกลม - ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.5 mm | 0.059 in 1.6 mm | 0.063 in; สีดำ ; ไนลอน 6/6 ; UL94 V-2

RWS-16-01BK


ระดับสินค้าคงคลัง
143512 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Push-In
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, คลิปยึดสายไฟกลม - ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in 1.5 mm | 0.059 in; สีดำ ; ไนลอน 6/6 ; UL94 V-2

RWS-10-01BK


ระดับสินค้าคงคลัง
1445 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Push-In
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, คลิปยึดสายไฟกลม - ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.5 mm | 0.059 in 1.6 mm | 0.063 in; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; UL94 V-0

RWS-16-19


ระดับสินค้าคงคลัง
30078 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Push-In
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, คลิปยึดสายไฟกลม - ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in 1.5 mm | 0.059 in; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; UL94 V-0

RWS-10-19


ระดับสินค้าคงคลัง
1065 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Push-In
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C