Menu Search

เสารองรับที่ล็อคคู่

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)

  • ติดตั้งง่ายด้วยมือ
  • LDPE, สีธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
319 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1496 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
34.9 mm
40 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
40 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
4040 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
22.2 mm
63266 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
3.2 mm
8010 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
31952 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
2917 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
140 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.75 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
3000 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
26698 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
177 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.8 mm
ธรรมชาติ;สีดำ
ไนลอน 6/6
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
21.0 mm
6110 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
70 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
20.6 mm
176016 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
18965 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.65 mm
1.65 mm
18.0 mm
105050 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.07 mm
1.65 mm
9.5 mm
95375 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.65 mm
1.65 mm
5.0 mm
1270095 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.54 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.63 mm
1.63 mm
6.4 mm
180 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
  • จาก 16
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 34.9 mm | 1.374 in ; ธรรมชาติ

LCBS-22-01


ระดับสินค้าคงคลัง
1496 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; ธรรมชาติ

LCBS-3-14-01


ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

LCBS-3-8-01


ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; ธรรมชาติ

LCBS-8-14-01


ระดับสินค้าคงคลัง
4040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in ; ธรรมชาติ

LCBSM-2-01


ระดับสินค้าคงคลัง
63266 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ธรรมชาติ

LCBS-4-01


ระดับสินค้าคงคลัง
8010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

LMSP-8-19


ระดับสินค้าคงคลัง
31952 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; ธรรมชาติ

LMSP-3-01


ระดับสินค้าคงคลัง
2917 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SP2-12-01


ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SP3-14-01


ระดับสินค้าคงคลัง
3000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 4.6 mm | 0.181 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLMSPM-14-01


ระดับสินค้าคงคลัง
26698 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ;สีดำ ; ไนลอน 6/6 ; 21.0 mm | 0.827 in

HSCBS-2


ระดับสินค้าคงคลัง
177 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ;สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    10.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 4.8 mm | 0.189 in

CBS-3-01


ระดับสินค้าคงคลัง
6110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.6 mm | 0.811 in

MSP-13-01


ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLSP-1-18M-01


ระดับสินค้าคงคลัง
176016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in ; รูปแบบ 2

MDLSP1-18M-01


ระดับสินค้าคงคลัง
18965 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 2

MDLSP3-6-01


ระดับสินค้าคงคลัง
105050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    3.9 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ; รูปแบบ 2

MDLSP1-05M-01


ระดับสินค้าคงคลัง
95375 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; รูปแบบ 1

DLCBST-4-01


ระดับสินค้าคงคลัง
1270095 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 15.9 mm | 0.626 in

CBS-10-01


ระดับสินค้าคงคลัง
180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm