Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตัวปกป้องหน้าที่ทำหน้าที่เป็นการ์ดปกป้องหน้าแปลนจากฝุ่น ความชื้น สี และการพ่นทราย
รูปทรงสอบช่วยให้ติดเข้ากับปลอกชิ้นงานท่อ ทำให้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการติดตั้ง ทำจากวัสดุทนทาน และเหมาะกับหน้าแปลนมาตรฐาน DIN และ ANSI
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เข้ากันได้ต่ำสุด | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เข้ากันได้ต่ำสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.105 ฿ - 216.171 ฿ | 15 มีในสต็อก |
|
6.378 in
162.0 mm
|
|
||
| 9.698 ฿ - 10.746 ฿ | 30541 มีในสต็อก |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 952.944 ฿ - 1,055.888 ฿ | 225 มีในสต็อก |
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
||
| 36.002 ฿ - 39.891 ฿ | 488 มีในสต็อก |
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
||
| 195.272 ฿ - 216.366 ฿ | 4535 มีในสต็อก |
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
||
| 2,539.878 ฿ - 2,814.268 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
28.543 in
725.0 mm
|
|
||
| 148.055 ฿ - 164.045 ฿ | 7 มีในสต็อก |
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
||
| 1,268.046 ฿ - 1,405.035 ฿ | 5440 มีในสต็อก |
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
||
| 1,880.121 ฿ - 2,083.231 ฿ | 13 มีในสต็อก |
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
||
| 16.621 ฿ - 18.416 ฿ | 33671 มีในสต็อก |
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| 83.066 ฿ - 92.04 ฿ | 1429 มีในสต็อก |
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
||
| 468.762 ฿ - 519.40 ฿ | 422 มีในสต็อก |
|
11.22 in
285.0 mm
|
|
||
| 31.845 ฿ - 35.283 ฿ | 31048 มีในสต็อก |
|
4.803 in
122.0 mm
|
|
||
| 313.678 ฿ - 347.564 ฿ | 1846 มีในสต็อก |
|
16.063 in
408.0 mm
|
|
||
| 58.149 ฿ - 64.432 ฿ | 17624 มีในสต็อก |
|
6.417 in
163.0 mm
|
|
||
| 298.532 ฿ - 330.786 ฿ | 1824 มีในสต็อก |
|
8.583 in
218.0 mm
|
|
||
| 144.612 ฿ - 160.235 ฿ | 851 มีในสต็อก |
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
||
| 1,542.38 ฿ - 1,709.005 ฿ | 3909 มีในสต็อก |
|
20.866 in
530.0 mm
|
|
||
| 1,520.646 ฿ - 1,684.919 ฿ | 3348 มีในสต็อก |
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
||
| 69.225 ฿ - 76.705 ฿ | 10611 มีในสต็อก |
|
7.48 in
190.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ