Menu Search

คลิปไฟเบอร์

มีในสต็อก

คลิปยึดสายไฟเบอร์ได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายไฟเบอร์ต่างๆ หรือส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ข้อต่อ ตัวป้องกันรอยต่อ หรือ WDM

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จำนวนของตำแหน่ง จำนวนช่อง วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
13105 มีในสต็อก
6
3
Screw
642 มีในสต็อก
8
4
Push In
19 มีในสต็อก
2
Adhesive
8110 มีในสต็อก
16
Clip in;Adhesive
995 มีในสต็อก
9
5
Push In
1719 มีในสต็อก
6
6
Screw
2048 มีในสต็อก
6
3
Adhesive
15122 มีในสต็อก
6
3
Push In
280 มีในสต็อก
6
3
Adhesive
5669 มีในสต็อก
6
6
Screw
300 มีในสต็อก
2
Clip-On, Screw
3059 มีในสต็อก
4
4
Adhesive
822 มีในสต็อก
16
Clip in;Adhesive
115902 มีในสต็อก
12
12
Clip On
38 มีในสต็อก
2
Adhesive
110 มีในสต็อก
2
Clip-On, Screw
1054 มีในสต็อก
3
Clip in;Adhesive
479 มีในสต็อก
12
12
Clip On
1350 มีในสต็อก
23 มีในสต็อก
2
Clip-On, Screw
  • จาก 2
คลิปสายไฟเบอร์ - สกรู ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 2.0 mm | 0.079 in ; ความสูงโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in ;

OFSH-6-3.5


ระดับสินค้าคงคลัง
13105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PP;TPE
  • วิธีติดตั้ง
    Screw
  • ความสูงโดยรวม
    9.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    35.4 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - แบบกด ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 4.7 mm, 3.2 mm, 3.2 mm ; ความสูงโดยรวม 7.6 mm | 0.299 in ;

OFB3P-4-19


ระดับสินค้าคงคลัง
642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความสูงโดยรวม
    7.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    23.9 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - กาว ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 2.7 mm | 0.106 in ; ความสูงโดยรวม 7.33 mm | 0.289 in ;

EFA04-63-ASS


ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive
  • ความสูงโดยรวม
    7.33 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.5 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - คลิปใน; กาว ; ; ความสูงโดยรวม 6.4 mm | 0.252 in ;

EFA04-08-ASS


ระดับสินค้าคงคลัง
8110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    Clip in;Adhesive
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    72.66 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - แบบกด ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงโดยรวม 15.7 mm | 0.618 in ; รูปแบบ 2

OFB-BH-9-19


ระดับสินค้าคงคลัง
995 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความสูงโดยรวม
    15.7 mm
  • ความยาวโดยรวม
    25.2 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - สกรู ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 6.65 mm | 0.262 in ; ความสูงโดยรวม 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 1

OFSH-T-6-01BLK


ระดับสินค้าคงคลัง
1719 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Screw
  • ความสูงโดยรวม
    6.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    37.0 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - กาว ; ; ความสูงโดยรวม 8.4 mm | 0.331 in ;

OFEB-3-19


ระดับสินค้าคงคลัง
2048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive
  • ความสูงโดยรวม
    8.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    20.6 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - แบบกด ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงโดยรวม 16.5 mm | 0.65 in ; รูปแบบ 1

OFB-BH-6-19


ระดับสินค้าคงคลัง
15122 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความสูงโดยรวม
    16.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    14.0 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - กาว ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 2.0 mm | 0.079 in ; ความสูงโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in ;

OFSH-6-3.5A


ระดับสินค้าคงคลัง
280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PP;TPE
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive
  • ความสูงโดยรวม
    9.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    35.4 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - สกรู ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 6.7 mm | 0.264 in ; ความสูงโดยรวม 6.2 mm | 0.244 in ; รูปแบบ 1

OFSH-T-6-19BLK


ระดับสินค้าคงคลัง
5669 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    Screw
  • ความสูงโดยรวม
    6.2 mm
  • ความยาวโดยรวม
    37.3 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - คลิปด้านบน ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 2.7 mm | 0.106 in ; ความสูงโดยรวม 7.33 mm | 0.289 in ;

EFA04-63-001


ระดับสินค้าคงคลัง
300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    Clip-On, Screw
  • ความสูงโดยรวม
    7.33 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.5 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - กาว ; ; ความสูงโดยรวม 6.7 mm | 0.264 in ;

OFHB3-4-19A-RT


ระดับสินค้าคงคลัง
3059 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive
  • ความสูงโดยรวม
    6.7 mm
  • ความยาวโดยรวม
    22.0 mm
คลิปไฟเบอร์ 16 ช่อง - คลิปใน; กาว ; ; ความสูงโดยรวม 5.5 mm | 0.217 in ;

EFA04-18-ASS


ระดับสินค้าคงคลัง
822 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    Clip in;Adhesive
  • ความสูงโดยรวม
    5.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    89.0 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - คลิปด้านบน ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 6.5 mm | 0.256 in ; ความสูงโดยรวม 5.8 mm | 0.228 in ; รูปแบบ 2

OFSH-T-12-19BLK


ระดับสินค้าคงคลัง
115902 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Clip On
  • ความสูงโดยรวม
    5.8 mm
  • ความยาวโดยรวม
    35.6 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - กาว ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ;

EFA04-61-ASS


ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.5 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - คลิปด้านบน ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ;

EFA04-61-001


ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    Clip-On, Screw
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.5 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - คลิปใน; กาว ; ; ความสูงโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ;

EFA04-02-ASS


ระดับสินค้าคงคลัง
1054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    Clip in;Adhesive
  • ความสูงโดยรวม
    4.8 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.5 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - คลิปด้านบน ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 6.5 mm | 0.256 in ; ความสูงโดยรวม 5.8 mm | 0.228 in ; รูปแบบ 2

OFSH-T-12-01BLK


ระดับสินค้าคงคลัง
479 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Clip On
  • ความสูงโดยรวม
    5.8 mm
  • ความยาวโดยรวม
    35.6 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - ฝาครอบ OFSH ; ; ความสูงโดยรวม 6.6 mm | 0.26 in ;

OFSH-6-3.5L


ระดับสินค้าคงคลัง
1350 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PP;TPE
  • ความสูงโดยรวม
    6.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    35.4 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - คลิปด้านบน ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 2.7 mm | 0.106 in ; ความสูงโดยรวม 7.33 mm | 0.289 in ;

EFA04-64-001


ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    Clip-On, Screw
  • ความสูงโดยรวม
    7.33 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.5 mm