แกนเฟอร์ไรต์สายเคเบิลแบบแบนมีการออกแบบพิเศษที่ช่วยกำจัดสัญญาณรบกวนบนสายเคเบิลแบบแบน โดยจะปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำและซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงที่ปล่อยออกมาจากสายสัญญาณหรือสายเคเบิลไฟฟ้า ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการลดการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสำหรับการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีช่วงความยาวของการสอดและความต้านทาน MHz ให้เลือกอย่างหลากหลาย โดยมาในรูปแบบประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะกับสายแบนและสายแพ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวอินเสิร์ท | ความต้านทาน 100 MHz | ความยาวโดยรวม | สี | ความต้านทาน 25 MHz | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670.458 ฿ - 742.8876 ฿ | 14 มีในสต็อก |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
สีดำ
|
77 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
307.8147 ฿ - 341.0715 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.354 in
34.4 mm
|
189 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
สีดำ
|
102 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
22.7006 ฿ - 25.1456 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
สีเทา
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
12.8182 ฿ - 14.1968 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.283 in
7.2 mm
|
41 Ω
|
0.358 in
9.1 mm
|
สีเทา
|
19 Ω
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
35.2689 ฿ - 39.0792 ฿ | 2540 มีในสต็อก |
0.453 in
11.5 mm
|
120 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
สีเทา
|
60 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
22.8345 ฿ - 25.3062 ฿ | 31 มีในสต็อก |
0.453 in
11.5 mm
|
63 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
สีเทา
|
41 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
55.4934 ฿ - 61.4898 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.063 in
27.0 mm
|
121 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
สีเทา
|
42 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
25.5784 ฿ - 28.3445 ฿ | 18 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
สีเทา
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
51.0898 ฿ - 56.6132 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
สีเทา
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
299.5697 ฿ - 331.9386 ฿ | 10532 มีในสต็อก |
1.047 in
26.6 mm
|
175 Ω
|
1.496 in
38.0 mm
|
สีดำ
|
105 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
15.7182 ฿ - 17.4181 ฿ | 21 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
65 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีเทา
|
25 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
28.3981 ฿ - 31.4587 ฿ | 12 มีในสต็อก |
0.846 in
21.5 mm
|
87 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
สีเทา
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
42.6306 ฿ - 47.2305 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
78 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
สีเทา
|
41 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
73.8127 ฿ - 81.7901 ฿ | 660 มีในสต็อก |
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
สีเทา
|
55 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
25.5471 ฿ - 28.3044 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.063 in
27.0 mm
|
88 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
สีเทา
|
29 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
36.9376 ฿ - 40.9263 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.846 in
21.5 mm
|
110 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
สีเทา
|
39 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
25.5471 ฿ - 28.3044 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
41 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
สีเทา
|
14 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
410.9892 ฿ - 455.3911 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.047 in
52.0 mm
|
152 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
สีดำ
|
77 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
9.3872 ฿ - 10.4045 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.382 in
9.7 mm
|
32 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
สีเทา
|
10 Ω
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
42.4655 ฿ - 47.0476 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
สีเทา
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ