แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ความหนา | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7802 ฿ - 1.972 ฿ | 222592 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1.044 ฿ - 1.16 ฿ | 1121949 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PA
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
4.3322 ฿ - 4.8051 ฿ | 72000 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0.696 ฿ - 0.7763 ฿ | 332527 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
1.8025 ฿ - 1.9943 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
PA
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0.7763 ฿ - 0.8611 ฿ | 31584 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PA
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0.7317 ฿ - 0.812 ฿ | 404190 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
4.2162 ฿ - 4.6713 ฿ | 14865 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0.9994 ฿ - 1.1065 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
PA
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0.8522 ฿ - 0.9414 ฿ | 339795 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PA
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1.3028 ฿ - 1.4366 ฿ | 32528 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0.7049 ฿ - 0.7852 ฿ | 527328 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1.5393 ฿ - 1.7088 ฿ | 57250 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0.9012 ฿ - 0.9994 ฿ | 704370 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PA
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0.9682 ฿ - 1.0752 ฿ | 417680 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0.7049 ฿ - 0.7852 ฿ | 603630 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
2.146 ฿ - 2.3736 ฿ | 1978460 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PA
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1.0128 ฿ - 1.1243 ฿ | 222390 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1.4723 ฿ - 1.6285 ฿ | 375312 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1.6553 ฿ - 1.8337 ฿ | 16745 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ