Menu Search

แหวนอีแปะ - พลาสติก

มีในสต็อก

แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
307 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
0.696 ฿ - 0.7763 ฿ 4532838 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
2.7 mm
6.5 mm
0.5 mm
0.9146 ฿ - 1.0172 ฿ 134874 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.3 mm
7.0 mm
2.0 mm
6.7816 ฿ - 7.5133 ฿ 21742 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
18.0 mm
2.0 mm
4.9702 ฿ - 5.5056 ฿ 71299 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
2.2442 ฿ - 2.4851 ฿ 55894 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.4 mm
25.0 mm
2.0 mm
0.9325 ฿ - 1.0262 ฿ 63610 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
2.9447 ฿ - 3.2659 ฿ 30904 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
15.0 mm
26.0 mm
2.0 mm
0.5979 ฿ - 0.6692 ฿ 89326 มีในสต็อก
สีดำ
PA
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0.5889 ฿ - 0.6469 ฿ 448438 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
16.2402 ฿ - 17.9892 ฿ 6266 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
19.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
3.9753 ฿ - 4.4036 ฿ 3242 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
38.0 mm
41.8 mm
3.0 mm
1.7177 ฿ - 1.8962 ฿ 1037 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0.6291 ฿ - 0.696 ฿ 76242 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
15.0 mm
1.5 mm
1.044 ฿ - 1.16 ฿ 789390 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
1.4634 ฿ - 1.6151 ฿ 160 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
13.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
2.1103 ฿ - 2.3379 ฿ 756580 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
14.0 mm
1.5 mm
0.7139 ฿ - 0.7897 ฿ 290 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
2.9759 ฿ - 3.2927 ฿ 384240 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
2.0211 ฿ - 2.2353 ฿ 3745910 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
11.6894 ฿ - 12.9476 ฿ 81928 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PVDF
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
  • จาก 16
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in; 6.5 mm | 0.256 in; ความหนา 0.5 mm | 0.02 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2

003025100001

ช่วงราคา
0.7763 ฿ - 0.696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4532838 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.5 mm
  • ความหนา
    0.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 7.0 mm | 0.276 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

497520

ช่วงราคา
1.0172 ฿ - 0.9146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
134874 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนล็อค - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4;

033040000001

ช่วงราคา
7.5133 ฿ - 6.7816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21742 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนอีแปะป้องกันความเสียหาย
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1008810000VR

ช่วงราคา
5.5056 ฿ - 4.9702 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 25.0 mm | 0.984 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1020220000VR

ช่วงราคา
2.4851 ฿ - 2.2442 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55894 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    25.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.2 mm | 0.165 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

1001170000VR

ช่วงราคา
1.0262 ฿ - 0.9325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.0 mm | 0.591 in; 26.0 mm | 1.024 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

1008230000VR

ช่วงราคา
3.2659 ฿ - 2.9447 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30904 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    26.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

0050470001VR

ช่วงราคา
0.6692 ฿ - 0.5979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89326 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.9 mm | 0.193 in; 12.7 mm | 0.5 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

1006610000VR

ช่วงราคา
0.6469 ฿ - 0.5889 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
448438 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.0 mm | 0.748 in; 36.0 mm | 1.417 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M18

0040650000VR

ช่วงราคา
17.9892 ฿ - 16.2402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6266 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    36.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.0 mm | 1.496 in; 41.8 mm | 1.646 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M38

1009720000VR

ช่วงราคา
4.4036 ฿ - 3.9753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3242 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    38.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    41.8 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

1020480000VR

ช่วงราคา
1.8962 ฿ - 1.7177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนล็อค - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3;

033030000001

ช่วงราคา
0.696 ฿ - 0.6291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76242 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนอีแปะป้องกันความเสียหาย
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.1 mm | 0.24 in; 11.0 mm | 0.433 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

490619

ช่วงราคา
1.16 ฿ - 1.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
789390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    11.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 22.0 mm | 0.866 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M13

1008340000VR

ช่วงราคา
1.6151 ฿ - 1.4634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    22.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1002300000VR

ช่วงราคา
2.3379 ฿ - 2.1103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
756580 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

033030100001

ช่วงราคา
0.7897 ฿ - 0.7139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.5 mm | 0.256 in; 15.9 mm | 0.626 in; ความหนา 0.5 mm | 0.02 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1002380000VR

ช่วงราคา
3.2927 ฿ - 2.9759 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
384240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.9 mm
  • ความหนา
    0.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1001410000VR

ช่วงราคา
2.2353 ฿ - 2.0211 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3745910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PVDF แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

0050470500VR

ช่วงราคา
12.9476 ฿ - 11.6894 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81928 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม