Menu Search

แหวนอีแปะ - พลาสติก

มีในสต็อก

แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
307 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
1.2537 ฿ - 1.3876 ฿ 102585 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0.754 ฿ - 0.8388 ฿ 2063943 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0.7183 ฿ - 0.7897 ฿ 187016 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
14.0 mm
1.2 mm
0.8165 ฿ - 0.8968 ฿ 37705 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0.6737 ฿ - 0.7451 ฿ 288738 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
7.2546 ฿ - 8.0398 ฿ 50396 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PVDF
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
5.9161 ฿ - 6.5586 ฿ 10 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
16.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
5.8402 ฿ - 6.4738 ฿ 37448 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
2.6859 ฿ - 2.9759 ฿ 446441 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0.7808 ฿ - 0.8656 ฿ 135 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
11.2 mm
18.0 mm
1.2 mm
6.331 ฿ - 7.0181 ฿ 30196 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.5 mm
50.0 mm
3.0 mm
2.5654 ฿ - 2.8465 ฿ 407659 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
1.6865 ฿ - 1.8739 ฿ 66716 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
22.0 mm
2.0 mm
2.2977 ฿ - 2.5476 ฿ 416539 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0.9012 ฿ - 0.9994 ฿ 11710 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.1 mm
14.0 mm
3.0 mm
1.3786 ฿ - 1.5259 ฿ 3178973 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
3.2704 ฿ - 3.6184 ฿ 290 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
25.2 mm
40.0 mm
1.7 mm
0.8522 ฿ - 0.9414 ฿ 263140 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
1.7222 ฿ - 1.9096 ฿ 26269 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
12.5 mm
24.0 mm
2.5 mm
0.6335 ฿ - 0.7005 ฿ 260 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
14.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
  • จาก 16
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 11.0 mm | 0.433 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

470827

ช่วงราคา
1.3876 ฿ - 1.2537 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    11.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1001400000VR

ช่วงราคา
0.8388 ฿ - 0.754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2063943 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.2 mm | 0.244 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

0040140000VR

ช่วงราคา
0.7897 ฿ - 0.7183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
187016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

0050410000VR

ช่วงราคา
0.8968 ฿ - 0.8165 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37705 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1006730000VR

ช่วงราคา
0.7451 ฿ - 0.6737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
288738 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PVDF แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

0050150500VR

ช่วงราคา
8.0398 ฿ - 7.2546 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50396 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.5 mm | 0.65 in; 32.0 mm | 1.26 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

0040240000VR

ช่วงราคา
6.5586 ฿ - 5.9161 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    32.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.0 mm | 0.827 in; 37.0 mm | 1.457 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M20

0051010000VR

ช่วงราคา
6.4738 ฿ - 5.8402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37448 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    37.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1007050000VR

ช่วงราคา
2.9759 ฿ - 2.6859 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
446441 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.2 mm | 0.441 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M11

1006770000VR

ช่วงราคา
0.8656 ฿ - 0.7808 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 50.0 mm | 1.969 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

1006320000VR

ช่วงราคา
7.0181 ฿ - 6.331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30196 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    50.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.2 mm | 0.205 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

1001240000VR

ช่วงราคา
2.8465 ฿ - 2.5654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
407659 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 22.0 mm | 0.866 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1007280000VR

ช่วงราคา
1.8739 ฿ - 1.6865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66716 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    22.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M12

0050550000VR

ช่วงราคา
2.5476 ฿ - 2.2977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
416539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.1 mm | 0.319 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1007930000VR

ช่วงราคา
0.9994 ฿ - 0.9012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

490620

ช่วงราคา
1.5259 ฿ - 1.3786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3178973 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.2 mm | 0.992 in; 40.0 mm | 1.575 in; ความหนา 1.7 mm | 0.067 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M25

1006860000VR

ช่วงราคา
3.6184 ฿ - 3.2704 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    40.0 mm
  • ความหนา
    1.7 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

1005220000VR

ช่วงราคา
0.9414 ฿ - 0.8522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
263140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.5 mm | 0.492 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M12

1000520000VR

ช่วงราคา
1.9096 ฿ - 1.7222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26269 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.0 mm | 0.551 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M14

1007950000VR

ช่วงราคา
0.7005 ฿ - 0.6335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม