Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ความหนา | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.065 ฿ - 4.501 ฿ | 36000 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2.39 ฿ - 4.635 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3.554 ฿ - 3.935 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0.733 ฿ - 0.812 ฿ | 635455 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1.118 ฿ - 1.239 ฿ | 581 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0.724 ฿ - 0.807 ฿ | 72558 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0.937 ฿ - 1.039 ฿ | 835202 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0.761 ฿ - 0.844 ฿ | 438920 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 4.505 ฿ - 4.997 ฿ | 19000 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0.928 ฿ - 1.025 ฿ | 521132 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0.97 ฿ - 1.067 ฿ | 306907 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0.747 ฿ - 0.826 ฿ | 221000 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1.434 ฿ - 1.592 ฿ | 231510 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3.41 ฿ - 3.777 ฿ | 1342742 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0.761 ฿ - 0.844 ฿ | 814834 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0.52 ฿ - 0.575 ฿ | 22134065 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 4.385 ฿ - 4.858 ฿ | 85000 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1.086 ฿ - 1.206 ฿ | 407949 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1.007 ฿ - 1.118 ฿ | 409785 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1.086 ฿ - 1.206 ฿ | 482310 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ