Menu Search

ขอเกี่ยวไม่มีสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบขนาดเล็กมีเกลียว

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคลูกเบี้ยวขนาดเล็กนี้ไม่มีสปริงและมีร่องกุญแจเหมือนกัน ประเภทที่ยึดด้วยน๊อตพอดีกับรูเจาะขนาด 16.2x14.2 ประเภทที่ยึดด้วยคลิปพอดีกับรูเจาะขนาด 17.2 x14.2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ที่จับสูงสุด จบ ประเภทคีย์ ระยะจับยึด สั่งซื้อ
5 มีในสต็อก
16.0 mm
แผ่นโครม
ยูโรคีย์
16.0 mm
20 มีในสต็อก
20.5 mm
สังกะสีอัลลอย
กุญแจสามเหลี่ยม 7.0 มม.
20.5 mm
115 มีในสต็อก
19.5 mm
สังกะสีอัลลอย
กุญแจสามเหลี่ยม 7.0 มม.
19.5 mm
172 มีในสต็อก
16.0 mm
แผ่นโครม
ยูโรคีย์
16.0 mm
1795 มีในสต็อก
13.5 mm
สังกะสีอัลลอย
กุญแจสามเหลี่ยม 7.0 มม.
13.5 mm
2381 มีในสต็อก
20.0 mm
แผ่นโครม
ยูโรคีย์
20.0 mm
105 มีในสต็อก
13.0 mm
แผ่นโครม
ยูโรคีย์
13.0 mm
4597 มีในสต็อก
13.0 mm
แผ่นโครม
ยูโรคีย์
13.0 mm
104 มีในสต็อก
20.0 mm
แผ่นโครม
ยูโรคีย์
20.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ; ;

05710321E


ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    ยูโรคีย์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    30.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ที่จับสูงสุด - 20.5 mm | 0.807 in; ; กุญแจสามเหลี่ยม 7.0 มม.;

066123711E


ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สังกะสีอัลลอย
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    Triangular Key
  • วัสดุ
    สังกะสี
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ที่จับสูงสุด - 19.5 mm | 0.768 in; ; กุญแจสามเหลี่ยม 7.0 มม.;

066123721E


ระดับสินค้าคงคลัง
115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สังกะสีอัลลอย
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    Triangular Key
  • วัสดุ
    สังกะสี
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ความยาวลูกเบี้ยว 30.0 mm | 1.181 in; ธรรมชาติ ; สังกะสีอัลลอย

05730321E


ระดับสินค้าคงคลัง
172 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    ยูโรคีย์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    30.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ที่จับสูงสุด - 13.5 mm | 0.531 in; ; กุญแจสามเหลี่ยม 7.0 มม.;

066123710E


ระดับสินค้าคงคลัง
1795 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สังกะสีอัลลอย
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    Triangular Key
  • วัสดุ
    สังกะสี
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ยูโรคีย์; ความยาวลูกเบี้ยว - 27.0 mm | 1.063 in; ที่จับสูงสุด - 20.0 mm | 0.787 in; สังกะสีอัลลอย

05730322E


ระดับสินค้าคงคลัง
2381 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    ยูโรคีย์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    27.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ; ;

05710320E


ระดับสินค้าคงคลัง
105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    ยูโรคีย์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    31.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ความยาวลูกเบี้ยว 31.0 mm | 1.22 in; ธรรมชาติ ; สังกะสีอัลลอย

05730320E


ระดับสินค้าคงคลัง
4597 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    ยูโรคีย์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    31.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ; ;

05710322E


ระดับสินค้าคงคลัง
104 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    ยูโรคีย์
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    27.0 mm