Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม / ไม่ตัดส่วนล่าง

มีในสต็อก

สเปเซอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกหกเหลี่ยมทองเหลืองเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบไม่ตัดส่วนล่างและตัดส่วนล่าง สเปเฉอร์แบบไม่ตัดส่วนล่างให้ความเสถียรที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้แหวนรองในการติดตั้ง สเปเฉอร์ตัดส่วนล่างติดตั้งได้เร็วกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
253 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภท ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
97.061 ฿ - 107.543 ฿ 102535 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
90.0 mm
141.74 ฿ - 157.057 ฿ 44 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
40.0 mm
23.149 ฿ - 25.641 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
25.0 mm
56.256 ฿ - 62.33 ฿ 94321 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
12.0 mm
98.564 ฿ - 109.213 ฿ 2335 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
18.0 mm
29.942 ฿ - 33.181 ฿ 39845 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
60.0 mm
22.996 ฿ - 25.474 ฿ 133292 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
10.0 mm
45.0 mm
79.048 ฿ - 87.586 ฿ 7596 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
65.0 mm
8.412 ฿ - 9.322 ฿ 310 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
8.0 mm
5.0 mm
10.784 ฿ - 11.948 ฿ 44888 มีในสต็อก
ทองเหลือง
8.0 mm
5.0 mm
89.484 ฿ - 99.153 ฿ 70 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
10.0 mm
16.621 ฿ - 18.416 ฿ 1310 มีในสต็อก
ทองเหลือง
12.0 mm
5.0 mm
12.663 ฿ - 14.022 ฿ 41939 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
20.0 mm
97.799 ฿ - 108.364 ฿ 2632 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
50.0 mm
102.685 ฿ - 113.779 ฿ 10070 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
14.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
20.0 mm
40.809 ฿ - 45.217 ฿ 4663 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
40.0 mm
84.491 ฿ - 93.623 ฿ 68014 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.0 mm
112.081 ฿ - 124.191 ฿ 10 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.0 mm
114.262 ฿ - 126.595 ฿ 3010 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
50.0 mm
9.327 ฿ - 10.338 ฿ 24719 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
8.0 mm
5.0 mm
  • จาก 13
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304690341152

ช่วงราคา
107.543 ฿ - 97.061 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304640341556

ช่วงราคา
157.057 ฿ - 141.74 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; M2

304125040050

ช่วงราคา
25.641 ฿ - 23.149 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; M3

304312141556

ช่วงราคา
62.33 ฿ - 56.256 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
94321 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304618341556

ช่วงราคา
109.213 ฿ - 98.564 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2335 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M3

304360040050

ช่วงราคา
33.181 ฿ - 29.942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39845 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ;

304345041152

ช่วงราคา
25.474 ฿ - 22.996 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
133292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M4

304465041152

ช่วงราคา
87.586 ฿ - 79.048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7596 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ;

308203041152

ช่วงราคา
9.322 ฿ - 8.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ;

308204040050

ช่วงราคา
11.948 ฿ - 10.784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44888 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304610341556

ช่วงราคา
99.153 ฿ - 89.484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ;

308301040050

ช่วงราคา
18.416 ฿ - 16.621 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; M2

304120040050

ช่วงราคา
14.022 ฿ - 12.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41939 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M3

304350141556

ช่วงราคา
108.364 ฿ - 97.799 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2632 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 14.0 mm | 0.551 in ; M8

304820041152

ช่วงราคา
113.779 ฿ - 102.685 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304640341152

ช่วงราคา
45.217 ฿ - 40.809 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4663 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304630341152

ช่วงราคา
93.623 ฿ - 84.491 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304630341556

ช่วงราคา
124.191 ฿ - 112.081 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M4

304450041556

ช่วงราคา
126.595 ฿ - 114.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ;

308202041152

ช่วงราคา
10.338 ฿ - 9.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24719 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm