Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวระบบเมตริกและอิมพีเรียล/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
134 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
9.34 ฿ - 9.34 ฿ 356573 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
6.0 mm
12.37 ฿ - 13.707 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
15.9 mm
14.663 ฿ - 16.245 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
25.4 mm
12.036 ฿ - 13.336 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
6.4 mm
11.169 ฿ - 12.38 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
8 mm
10.918 ฿ - 12.097 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
6.4 mm
8.25 ฿ - 9.141 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
12.7 mm
10.654 ฿ - 10.654 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
8.468 ฿ - 9.382 ฿ 3000 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
11.1 mm
34.573 ฿ - 67.03 ฿ 158372 มีในสต็อก
PPS
10.0 mm
43.273 ฿ - 83.906 ฿ 184392 มีในสต็อก
PPS
20.0 mm
31.395 ฿ - 60.878 ฿ 165480 มีในสต็อก
PPS
12.0 mm
33.571 ฿ - 65.095 ฿ 100080 มีในสต็อก
PPS
15.0 mm
35.677 ฿ - 69.174 ฿ 165510 มีในสต็อก
PPS
25.0 mm
10.807 ฿ - 11.976 ฿ 7321 มีในสต็อก
ไนลอน
8.0 mm
24.764 ฿ - 48.015 ฿ 2680 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
8.0 mm
36.425 ฿ - 70.626 ฿ 149150 มีในสต็อก
PPS
12.0 mm
14.857 ฿ - 16.463 ฿ 14500 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
16.0 mm
7.948 ฿ - 8.807 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
9.5 mm
11.577 ฿ - 12.825 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
12.7 mm
  • จาก 7
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in

463899

ช่วงราคา
9.34 ฿ - 9.34 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
356573 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.7 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.625 in

14HTSP020

ช่วงราคา
13.707 ฿ - 12.37 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1.000 in

14HTSP010

ช่วงราคา
16.245 ฿ - 14.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.250 in

14HTSP006

ช่วงราคา
13.336 ฿ - 12.036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 8 mm | 0.313 in

14HTSP022

ช่วงราคา
12.38 ฿ - 11.169 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.250 in

14HTSP001

ช่วงราคา
12.097 ฿ - 10.918 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.500 in

14HTSP008

ช่วงราคา
9.141 ฿ - 8.25 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

463829

ช่วงราคา
10.654 ฿ - 10.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.7 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.438 in

14HTSP040

ช่วงราคา
9.382 ฿ - 8.468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

1566783

ช่วงราคา
67.03 ฿ - 34.573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
158372 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PPS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    200 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

1566786

ช่วงราคา
83.906 ฿ - 43.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
184392 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PPS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    200 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

1566778

ช่วงราคา
60.878 ฿ - 31.395 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PPS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    5.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    200 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

1566779

ช่วงราคา
65.095 ฿ - 33.571 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PPS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    5.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    200 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

1566787

ช่วงราคา
69.174 ฿ - 35.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PPS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    5.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    200 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

303020000002

ช่วงราคา
11.976 ฿ - 10.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7321 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.7 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน 6/6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

1566776

ช่วงราคา
48.015 ฿ - 24.764 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2680 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    5.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    200 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

1566784

ช่วงราคา
70.626 ฿ - 36.425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
149150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PPS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    200 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ; ความยาวสเปเซอร์ 16.0 mm | 0.63 in

HTSN-M4-16-8-2

ช่วงราคา
16.463 ฿ - 14.857 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    -145.6 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.375 in

14HTSP007

ช่วงราคา
8.807 ฿ - 7.948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.500 in

14HTSP003

ช่วงราคา
12.825 ฿ - 11.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C