Menu Search

เสารองรับ PCB - ล็อค/ถวยแบบหงาย

มีในสต็อก

เสารองรับ PCB ติดตั้งแบบย้อนกลับเหล่านี้ถูกติดตั้งจากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนมีตัวล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
85 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความหนาของแผงสูงสุด B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.967 ฿ - 2.181 ฿ 20491 มีในสต็อก
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
0.8 mm
5.0 mm
3.907 ฿ - 4.329 ฿ 31544 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
2.283 ฿ - 2.533 ฿ 56028 มีในสต็อก
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
3.907 ฿ - 4.329 ฿ 229815 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
3.554 ฿ - 3.935 ฿ 5110 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
1.65 mm
12.7 mm
2.863 ฿ - 3.174 ฿ 15391 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
1.865 ฿ - 2.069 ฿ 3366090 มีในสต็อก
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
4.682 ฿ - 5.188 ฿ 18732 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
6.575 ฿ - 7.285 ฿ 995 มีในสต็อก
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
1.0 mm
12.0 mm
3.944 ฿ - 4.371 ฿ 41072 มีในสต็อก
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
1.921 ฿ - 2.125 ฿ 1030 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
1.921 ฿ - 2.125 ฿ 32474 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
1.921 ฿ - 2.125 ฿ 40 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.921 ฿ - 2.125 ฿ 16030 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
3.41 ฿ - 3.782 ฿ 13885 มีในสต็อก
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
1.2 mm
19.1 mm
1.253 ฿ - 1.383 ฿ 4977 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
3.41 ฿ - 3.782 ฿ 9105 มีในสต็อก
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
1.2 mm
12.7 mm
3.448 ฿ - 3.823 ฿ 381130 มีในสต็อก
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
2.0 mm
9.5 mm
3.907 ฿ - 4.329 ฿ 63605 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
1.65 mm
9.5 mm
2.979 ฿ - 3.308 ฿ 10806 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
1.65 mm
12.7 mm
  • จาก 5
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ; รูปแบบ 3

RLCBSC-5-01

ช่วงราคา
2.181 ฿ - 1.967 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20491 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.2 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 15.9 mm | 0.626 in ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

RLCBSRS-10-01

ช่วงราคา
4.329 ฿ - 3.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31544 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.8 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 10.0 mm | 0.394 in ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

RLCBSB-10-01

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
การล็อคแบบย้อนกลับ - 9.5 mm | 0.374 in ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

RLCBSRS-6-01

ช่วงราคา
4.329 ฿ - 3.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
229815 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.8 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.4 mm | 0.252 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR1-8-01

ช่วงราคา
3.935 ฿ - 3.554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.5 mm | 0.256 in - ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ;

CRLCBSM1-8-19

ช่วงราคา
3.174 ฿ - 2.863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15391 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 1

CRLCBSK-2-8-01

ช่วงราคา
2.069 ฿ - 1.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3366090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 12.7 mm | 0.5 in ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

RCBSR-8-01

ช่วงราคา
5.188 ฿ - 4.682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in ; รูปแบบ 2

RLCBSA-12-01

ช่วงราคา
7.285 ฿ - 6.575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
995 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; รูปแบบ 1

CRLCBSK-2-10-01

ช่วงราคา
4.371 ฿ - 3.944 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41072 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.5 mm | 0.256 in - ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ;

CRLCBSM1-5-19

ช่วงราคา
2.125 ฿ - 1.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.5 mm | 0.256 in - ความยาวสเปเซอร์ 9.0 mm | 0.354 in ;

CRLCBSM1-9-19

ช่วงราคา
2.125 ฿ - 1.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32474 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.5 mm | 0.256 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in ;

CRLCBSM1-12-19

ช่วงราคา
2.125 ฿ - 1.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - ; - ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in;เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.5 mm | 0.256 in;ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

CRLCBSM1-10-19

ช่วงราคา
2.125 ฿ - 1.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.0 mm | 0.236 in - ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; รูปแบบ 2

CRLCBSR-12-01

ช่วงราคา
3.782 ฿ - 3.41 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13885 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.8 mm | 0.189 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR-8-01

ช่วงราคา
1.383 ฿ - 1.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4977 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.0 mm | 0.236 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 2

CRLCBSR-8-01

ช่วงราคา
3.782 ฿ - 3.41 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 2

CRLCBSRE-6-01

ช่วงราคา
3.823 ฿ - 3.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
381130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.4 mm | 0.252 in - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR1-6-01

ช่วงราคา
4.329 ฿ - 3.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63605 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 1

RLCBSRE-8-01

ช่วงราคา
3.308 ฿ - 2.979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10806 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm