Menu Search

เสารองรับ PCB - ล็อค/ถวยแบบหงาย

มีในสต็อก

เสารองรับ PCB ติดตั้งแบบย้อนกลับเหล่านี้ถูกติดตั้งจากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนมีตัวล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
85 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความหนาของแผงสูงสุด B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.668 ฿ - 2.956 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.6 mm
2.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
3.939 ฿ - 4.371 ฿ 830 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
1.851 ฿ - 2.056 ฿ 239095 มีในสต็อก
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
2.311 ฿ - 2.557 ฿ 23650 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
2.552 ฿ - 2.826 ฿ 70 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
1.253 ฿ - 1.383 ฿ 4977 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
3.41 ฿ - 3.782 ฿ 9105 มีในสต็อก
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
1.2 mm
12.7 mm
3.448 ฿ - 3.823 ฿ 381130 มีในสต็อก
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
2.0 mm
9.5 mm
3.554 ฿ - 3.935 ฿ 5110 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
1.65 mm
12.7 mm
3.41 ฿ - 3.782 ฿ 600750 มีในสต็อก
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
1.2 mm
9.5 mm
3.448 ฿ - 3.823 ฿ 150974 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
3.448 ฿ - 3.823 ฿ 2025 มีในสต็อก
1.6 mm
2.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
3.624 ฿ - 4.014 ฿ 140 มีในสต็อก
1.6 mm
2.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
4.445 ฿ - 4.928 ฿ 47966 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
1.165 ฿ - 1.29 ฿ 1000 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
2.946 ฿ - 3.262 ฿ 11325 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
1.65 mm
15.9 mm
2.227 ฿ - 2.464 ฿ 2105 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
1.397 ฿ - 1.545 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
3.448 ฿ - 3.823 ฿ 11675 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
2.366 ฿ - 2.622 ฿ 1910 มีในสต็อก
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
  • จาก 5
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in ;

RLCBSK-2-12-19

ช่วงราคา
2.956 ฿ - 2.668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.6 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 15.9 mm | 0.626 in ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

RLCBSPR-10-01

ช่วงราคา
4.371 ฿ - 3.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
830 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in ; รูปแบบ 1

CRLCBSK-2-14-01

ช่วงราคา
2.056 ฿ - 1.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
239095 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 16.0 mm | 0.63 in ; รูปแบบ 3

RLCBSK-16-01

ช่วงราคา
2.557 ฿ - 2.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.6 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 14.3 mm | 0.563 in ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

RLCBSPR-9-01

ช่วงราคา
2.826 ฿ - 2.552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.8 mm | 0.189 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR-8-01

ช่วงราคา
1.383 ฿ - 1.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4977 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.0 mm | 0.236 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 2

CRLCBSR-8-01

ช่วงราคา
3.782 ฿ - 3.41 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 2

CRLCBSRE-6-01

ช่วงราคา
3.823 ฿ - 3.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
381130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.4 mm | 0.252 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR1-8-01

ช่วงราคา
3.935 ฿ - 3.554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.0 mm | 0.236 in - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 2

CRLCBSR-6-01

ช่วงราคา
3.782 ฿ - 3.41 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
600750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; รูปแบบ 3

RLCBSK-10-01

ช่วงราคา
3.823 ฿ - 3.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150974 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.6 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 3

RLCBSK-2-8-01

ช่วงราคา
3.823 ฿ - 3.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.6 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in ; รูปแบบ 3

RLCBSK-2-12-01

ช่วงราคา
4.014 ฿ - 3.624 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.6 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 7.9 mm | 0.311 in ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

RLCBSRS-5-01

ช่วงราคา
4.928 ฿ - 4.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47966 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.8 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.8 mm | 0.189 in - ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR-5-01

ช่วงราคา
1.29 ฿ - 1.165 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; รูปแบบ 1

RLCBSRE-10-01

ช่วงราคา
3.262 ฿ - 2.946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11325 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 6.4 mm | 0.252 in ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

RLCBSRS-4-01

ช่วงราคา
2.464 ฿ - 2.227 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.8 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 14.3 mm | 0.563 in ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

RCBSR-9-01

ช่วงราคา
1.545 ฿ - 1.397 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 3

RLCBSK-8-01

ช่วงราคา
3.823 ฿ - 3.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11675 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.6 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 2

RLCBSA-8-01

ช่วงราคา
2.622 ฿ - 2.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm