Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบดึงที่ออกแบบในรูปทรงโค้งมีรูปทรงกึ่งแบนที่เหมาะสำหรับเมื่อต้องใช้มือจับสองอันบนแผงเปิดที่ปิด มีตัวเลือกการติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับตัวเลือกการตกแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความงาม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวด้ามจับ | วัสดุด้ามจับ | ประเภทตัวยึด | รูปแบบตัวยึด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,105.1829 ฿ - 1,224.5798 ฿ | 8 มีในสต็อก |
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,588.9051 ฿ - 1,760.5607 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
867.0897 ฿ - 960.7565 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
4.724 in
120.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,183.3011 ฿ - 1,311.1438 ฿ | 13 มีในสต็อก |
M6
|
6.299 in
160.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,224.6423 ฿ - 1,356.9466 ฿ | 16 มีในสต็อก |
M8
|
7.087 in
180.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
860.1429 ฿ - 953.0691 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Front Mount
|
|
||
762.8042 ฿ - 845.21 ฿ | 255 มีในสต็อก |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
287.501 ฿ - 318.5627 ฿ | 35 มีในสต็อก |
M5 x 0.8
|
2.165 in
55.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
282.339 ฿ - 312.834 ฿ | 10 มีในสต็อก |
M5 x 0.8
|
3.937 in
100.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,756.5141 ฿ - 1,946.2748 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,221.9118 ฿ - 1,353.9127 ฿ | 2 มีในสต็อก |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Rear Mount
|
|
||
972.3031 ฿ - 1,077.3426 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Non Threaded
|
6.772 in
172.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Front Mount
|
|
||
1,431.3571 ฿ - 1,585.9917 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
7.559 in
192.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,401.2726 ฿ - 1,552.6546 ฿ | 10 มีในสต็อก |
M8
|
7.047 in
179.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
964.0804 ฿ - 1,068.2275 ฿ | 2 มีในสต็อก |
M6
|
6.299 in
160.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Rear Mount
|
|
||
1,195.0083 ฿ - 1,324.1092 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,243.5282 ฿ - 1,377.8625 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Non Threaded
|
7.008 in
178.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Front Mount
|
|
||
1,099.4141 ฿ - 1,218.1863 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
910.8669 ฿ - 1,009.2719 ฿ | 2 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
4.882 in
124.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Front Mount
|
|
||
1,351.6908 ฿ - 1,497.7145 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Non Threaded
|
8.268 in
210.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Front Mount
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ