กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบดึงที่ออกแบบในรูปทรงโค้งมีรูปทรงกึ่งแบนที่เหมาะสำหรับเมื่อต้องใช้มือจับสองอันบนแผงเปิดที่ปิด มีตัวเลือกการติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับตัวเลือกการตกแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความงาม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวด้ามจับ | วัสดุด้ามจับ | ประเภทตัวยึด | รูปแบบตัวยึด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562.0813 ฿ - 622.7992 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,432.4725 ฿ - 1,587.2276 ฿ | 1026 มีในสต็อก |
M5 x 10
|
3.937 in
100.0 mm
|
สแตนเลส
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
2,607.9435 ฿ - 2,889.6891 ฿ | 22 มีในสต็อก |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,425.7712 ฿ - 1,579.8035 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,048.1503 ฿ - 1,161.3812 ฿ | 60 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
5.512 in
140.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Front Mount
|
|
||
883.5976 ฿ - 979.0535 ฿ | 10 มีในสต็อก |
M6
|
5.118 in
130.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,054.2716 ฿ - 1,168.1629 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
4.409 in
112.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
ย้อนกลับ
|
|
||
281.924 ฿ - 312.3834 ฿ | 154 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
13.701 in
348.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Plain
|
|
||
513.4052 ฿ - 568.8718 ฿ | 228 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
15.748 in
400.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
รูระลุ
|
Front Installation
|
||
307.8192 ฿ - 341.0759 ฿ | 8630 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
7.874 in
200.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Screw Mount
|
|
||
267.9325 ฿ - 296.8793 ฿ | 569 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
5.827 in
148.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Plain
|
|
||
71.4971 ฿ - 75.2627 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
3.425 in
87.0 mm
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
Screw Mount
|
|
||
955.7773 ฿ - 1,059.0321 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Non Threaded
|
39.37 in
1000.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
ไม่มีเกลียว
|
|
||
344.0384 ฿ - 381.1991 ฿ | 663 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
11.811 in
300.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Screw Mount
|
|
||
250.8178 ฿ - 277.9131 ฿ | 16 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
7.874 in
200.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Plain
|
|
||
165.976 ฿ - 183.9116 ฿ | 3937 มีในสต็อก |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
สังกะสีอัลลอย
|
Screw Mount
|
|
||
180 มีในสต็อก |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8 x 30
|
5.512 in
140.0 mm
|
สแตนเลส
|
Rear Mounting
|
|
|||
131.818 ฿ - 146.0639 ฿ | 141 มีในสต็อก |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
สังกะสีอัลลอย
|
Screw Mount
|
Rear Installation
|
||
524.9831 ฿ - 581.6989 ฿ | 320 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
10.591 in
269.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
รูระลุ
|
Front Installation
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ