Menu Search

หมุดย้ำ - กดยึด

มีในสต็อก

Snap Rivets เป็นโซลูชันตัวยึดที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ! ใช้งานได้รวดเร็วและประหยัด โดยมีขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งขยายและล็อกชิ้นส่วนประกอบเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา

เลือกดูผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ จากไนลอนที่มีให้เลือกหลายประเภท ทั้ง ไนลอน 6, ไนลอน 6/66 และ ไนลอน 4/6 ตัวเลือกเหล่านี้ผลิตมาพร้อมมาตรฐานการการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2 นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มหมุดย้ำ Snap Rivets ของเรายังมีตัวเลือกสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงอีกด้วย หมุดย้ำในกลุ่มนี้ทำจากโพลีซัลไฟด์ (PSU) ในมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 311F (155C)

  • มีคุณสมบัตเป็นฉนวนกันความร้อนและฉนวนไฟฟ้าที่ดี
  • สี: ดำ ขาว และสีแทน
  • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
161 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวหมุด ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
3.081 ฿ - 3.415 ฿ 72619 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 2042 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
2.19 ฿ - 2.427 ฿ 4724 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
2.042 ฿ - 2.26 ฿ 3867414 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3.146 ฿ - 3.485 ฿ 1085249 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 262012 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3.234 ฿ - 3.587 ฿ 104718 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
3.206 ฿ - 3.554 ฿ 152682 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
3.10 ฿ - 3.438 ฿ 3512513 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2.849 ฿ - 3.16 ฿ 1149 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
4.816 ฿ - 5.336 ฿ 2051 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.5 mm
12.1 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
4.881 ฿ - 5.406 ฿ 57007 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
2.594 ฿ - 2.877 ฿ 10110 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2.162 ฿ - 2.399 ฿ 220762 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3.271 ฿ - 3.624 ฿ 995399 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.2 mm
9.0 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
5.058 ฿ - 5.605 ฿ 6495 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
8.9 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
7.09 ฿ - 7.856 ฿ 920 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
8.0 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
2.937 ฿ - 3.253 ฿ 94741 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
4.4 - 5.0 mm
2.1 - 2.2 mm
4.881 ฿ - 5.406 ฿ 34769 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.8 mm
8.0 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
3.452 ฿ - 3.823 ฿ 9185694 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.8 mm
8.0 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
  • จาก 9
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.5 - 6.5 mm | 0.217 - 0.256 in

SR-3080W

ช่วงราคา
3.415 ฿ - 3.081 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72619 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.0 mm
  • ความยาวหมุด
    9.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - ;; สีขาว;ไนลอน 6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.6 - 1.2 mm | 0.024 - 0.047 in

SR-2024W

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2042 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    2.4 mm
  • ความยาวหมุด
    2.8 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.7 - 2.8 mm | 0.106 - 0.110 in

SR-2632B

ช่วงราคา
2.427 ฿ - 2.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4724 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.2 mm
  • ความยาวหมุด
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 4.0 mm | 0.118 - 0.157 in

SR-3055W

ช่วงราคา
2.26 ฿ - 2.042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3867414 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • ความยาวหมุด
    6.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in

SR-3035W

ช่วงราคา
3.485 ฿ - 3.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1085249 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.5 mm
  • ความยาวหมุด
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.7 - 2.8 mm | 0.106 - 0.110 in

SR-2642B

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
262012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.2 mm
  • ความยาวหมุด
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.5 - 6.5 mm | 0.217 - 0.256 in

SR-3580W

ช่วงราคา
3.587 ฿ - 3.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.0 mm
  • ความยาวหมุด
    9.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.7 - 4.6 mm | 0.146 - 0.181 in

SR-3560W

ช่วงราคา
3.554 ฿ - 3.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152682 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.5 - 6.5 mm | 0.217 - 0.256 in

SR-4080B

ช่วงราคา
3.438 ฿ - 3.10 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3512513 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.0 mm
  • ความยาวหมุด
    9.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    8.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.5 - 6.5 mm | 0.217 - 0.256 in

SR-5085W

ช่วงราคา
3.16 ฿ - 2.849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1149 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.5 mm
  • ความยาวหมุด
    10.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    9.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.5 - 7.5 mm | 0.256 - 0.295 in

SRVO-5095B

ช่วงราคา
5.336 ฿ - 4.816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2051 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.1 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.1 - 5.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.5 - 7.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.6 - 1.2 mm | 0.024 - 0.047 in

SRVO-2024B

ช่วงราคา
5.406 ฿ - 4.881 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    2.4 mm
  • ความยาวหมุด
    2.8 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 4.0 mm | 0.118 - 0.157 in

SRVO-3055B

ช่วงราคา
2.877 ฿ - 2.594 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.1 - 3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.0 - 4.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 3.0 mm | 0.079 - 0.118 in

SRVO-3045B

ช่วงราคา
2.399 ฿ - 2.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
220762 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.1 - 3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 3.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.7 - 3.6 mm | 0.106 - 0.142 in

SRVO-3550B

ช่วงราคา
3.624 ฿ - 3.271 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
995399 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 - 3.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.7 - 3.6 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 3.5 mm | 0.098 - 0.138 in

SRVO-5055B

ช่วงราคา
5.605 ฿ - 5.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6495 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.9 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.1 - 5.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.5 - 3.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in

SRVO-6080B

ช่วงราคา
7.856 ฿ - 7.09 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.1 - 6.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.5 - 5.5 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.4 - 5.0 mm | 0.173 - 0.197 in

SR-2064W

ช่วงราคา
3.253 ฿ - 2.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
94741 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.4 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 2.8 mm | 0.083 - 0.11 in

SRVO-2040B

ช่วงราคา
5.406 ฿ - 4.881 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34769 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.1 - 2.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 2.8 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.3 - 2.0 mm | 0.051 - 0.079 in

SRVO-2032B

ช่วงราคา
3.823 ฿ - 3.452 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9185694 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.1 - 2.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.3 - 2.0 mm