Menu Search

ฝาครอบท่อมาตรฐาน

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด

ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและ PE ยืดหยุ่น
  • สี: ดำ แดง และเหลือง
  • มีคุณสมบัติจำเพาะตามมาตรฐาน ANSI และ DIN

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
230 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูระบาย สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
128.191 ฿ - 142.037 ฿ 5675 มีในสต็อก
Y
สีเหลือง
LDPE
45.0 mm
273.0 mm
582.272 ฿ - 645.182 ฿ 2436 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
63.0 mm
457.2 mm
44.874 ฿ - 87.01 ฿ 93859 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
40.0 mm
168.3 mm
1.262 ฿ - 1.397 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
LDPE
1.564 ฿ - 1.731 ฿ 17972 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
3.958 ฿ - 4.385 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
LDPE
6.473 ฿ - 7.174 ฿ 2650 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
1.443 ฿ - 1.601 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
LDPE
1.489 ฿ - 1.652 ฿ 4750 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
1.722 ฿ - 1.907 ฿ 16439 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
2.352 ฿ - 2.608 ฿ 2399 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
6.918 ฿ - 7.665 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
LDPE
3.499 ฿ - 3.874 ฿ 5894 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
6.213 ฿ - 6.886 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
LDPE
34.369 ฿ - 66.645 ฿ 46860 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
40.0 mm
139.7 mm
10.463 ฿ - 11.595 ฿ 319 มีในสต็อก
Y
สีเหลือง
LDPE - PIR
35.0 mm
76.1 mm
17.326 ฿ - 19.196 ฿ 2334 มีในสต็อก
Y
สีเหลือง
LDPE
36.0 mm
88.9 mm
3.99 ฿ - 4.422 ฿ 61296 มีในสต็อก
Y
สีเหลือง
LDPE - PIR
30.0 mm
33.7 mm
91.159 ฿ - 101.005 ฿ 60116 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
40.0 mm
219.1 mm
5,922.179 ฿ - 6,561.974 ฿ 39 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
185.0 mm
1117.8 mm
  • จาก 12
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 273.0 mm | 10.748 in ; ความสูงภายใน - 45.0 mm | 1.772 in ; สีเหลือง

199497

ช่วงราคา
142.037 ฿ - 128.191 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5675 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    273.0 mm
  • ความสูงภายใน
    45.0 mm
  • รูระบาย
    Y
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 457.2 mm | 18 in ความสูงภายใน - 63.0 mm | 2.48 in สีเหลือง

43972

ช่วงราคา
645.182 ฿ - 582.272 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2436 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    457.2 mm
  • ความสูงภายใน
    63.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 168.3 mm | 6.626 in ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in สีเหลือง

199492

ช่วงราคา
87.01 ฿ - 44.874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
93859 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    168.3 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/4 in ;

D1/4A

ช่วงราคา
1.397 ฿ - 1.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 9/16 in ;

D9/16A

ช่วงราคา
1.731 ฿ - 1.564 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17972 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-3/8 in ;

D1-3/8A

ช่วงราคา
4.385 ฿ - 3.958 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-3/16 in ;

D1-3/16A

ช่วงราคา
7.174 ฿ - 6.473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
Circular Connector Cap - Compatible Thread Sizes 1/2 ; Compatible Thread Standard UNEF ; No MS Spec

D1/2A

ช่วงราคา
1.601 ฿ - 1.443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/8 in ;

D3/8A

ช่วงราคา
1.652 ฿ - 1.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 5/8 in ;

D5/8A

ช่วงราคา
1.907 ฿ - 1.722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16439 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/8 in ;

D7/8A

ช่วงราคา
2.608 ฿ - 2.352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2399 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-3/4 in ;

D1-3/4A

ช่วงราคา
7.665 ฿ - 6.918 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-1/8 in ;

D1-1/8A

ช่วงราคา
3.874 ฿ - 3.499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5894 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-1/2 in ;

D1-1/2A

ช่วงราคา
6.886 ฿ - 6.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 139.7 mm | 5.5 in ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in สีเหลือง

199488

ช่วงราคา
66.645 ฿ - 34.369 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    139.7 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 76.1 mm | 2.996 in ; ความสูงภายใน - 35.0 mm | 1.378 in ; สีเหลือง

10266

ช่วงราคา
11.595 ฿ - 10.463 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
319 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    76.1 mm
  • ความสูงภายใน
    35.0 mm
  • รูระบาย
    Y
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 88.9 mm | 3.5 in ; ความสูงภายใน - 36.0 mm | 1.417 in ; สีเหลือง

199481

ช่วงราคา
19.196 ฿ - 17.326 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2334 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    88.9 mm
  • ความสูงภายใน
    36.0 mm
  • รูระบาย
    Y
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 33.7 mm | 1.327 in ; ความสูงภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; สีเหลือง

43560

ช่วงราคา
4.422 ฿ - 3.99 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61296 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    33.7 mm
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
  • รูระบาย
    Y
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 219.1 mm | 8.626 in ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in สีเหลือง

199494

ช่วงราคา
101.005 ฿ - 91.159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60116 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    219.1 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1117.8 mm | 44.008 in ความสูงภายใน - 185.0 mm | 7.283 in สีเหลือง

34248

ช่วงราคา
6,561.974 ฿ - 5,922.179 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1117.8 mm
  • ความสูงภายใน
    185.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน