Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กลม PVC

 (19 กลุ่มสินค้า)


จุกโล่ง

จุกเปล่ามาตรฐานใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

จุกเปล่ารูปโดม

จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอบปลาย

ฝาครอบส่วนปลายมีความเป็นอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เนื่องจากรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา และยังให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ ป้องกันความเสียหายและสิ่งสกปรกอีกด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุที่ยืดหยุ่นและทนทาน ทำให้ฝาครอบเหล่านี้เป็นโซลูชันที่ทนทานตามที่โครงการของคุณต้องการ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ด้วยดีไซน์แบบดันเข้าพอดีที่ง่ายดาย

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • ตัวเลือกการตกแต่ง: แบบมันเงาและแบบด้าน
  • สี: ดำและขาว
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน

จุกเปล่าทรงบาร์เรลหน้าแปลนใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ฝาครอบครีบ

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ฝาครอบส่วนปลายแบบยืดหยุ่น - ทนต่อน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี

ฝาครอบส่วนปลายแบบยืดหยุ่นทำจากวัสดุที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถยืดได้จนถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าเพื่อความกระชับพอดี ให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานแบบเกลียว

ฝาครอบมีแถบแขวนซึ่งทำให้สามารถใช้กับตะขอลวดได้ เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการใช้งานปิดคลุม

ฝาครอบทนต่อการฉีกขาดได้มาก ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทาน ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ PVC สีเขียวเหมาะสำหรับใช้งานประเภทน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบี

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • สี: ดำและเขียว

จุกเรียวทนอุณหภูมิสูง

จุกปิดคลุมปลายเรียวมีจำหน่ายเป็นจุกแข็งหรือมีแกนกลวงเพื่อช่วยในแป้นกด จุกแบบใช้ซ้ำได้มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและมีจำหน่ายในซิลิโคนหรือ EPDM สำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงกับอุณหภูมิ

จุกไม่มีปีก

จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย

จุกป้องกันคู่ขนาน

จุกป้องกันแบบขนานของเราเป็นจุกอเนกประสงค์ยอดนิยมหลายประเภท จุกป้องกันแบบคู่ขนานมีให้เลือกหลากหลายขนาดใน LDPE ธรรมชาติให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

ฝาครอบมีแถบดึง

ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขาตั้งกันกระแทกและยางแบบกดยึด - ขาตั้งกันกระแทก

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ การออกแบบแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัส

จุกเปล่าอุดสายเคเบิลแบบกดเข้า

จุกเปล่าสายเคเบิลแบบกดเข้าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดเข้า

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดเข้าสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ การออกแบบแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัส

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - มาตรฐาน

ปลอกโลหะขาตั้งกลมมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC หรือ LDPE ที่ให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีแดง ดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - เรียว

ปลอกโลหะขาตั้งเรียวมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC ทรงเรียวช่วยให้การใช้งานมีเสถียรภาพมากขึ้น ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน

สเปเฉอร์ PVC กลมไม่มีเกลียว

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) สำหรับใช้ในงานที่ต้องการฉนวนกันไฟฟ้าและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสีเทาอ่อนและมีหลายขนาด

ฝาครอบส่วนปลายกลมไวนิล

ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง

จุกเปล่าแบบสวมใส่พอดี

จุกเปล่าสวมพอดีใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ฝาครอบท่อมาตรฐาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด

ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและ PE ยืดหยุ่น
  • สี: ดำ แดง และเหลือง
  • มีคุณสมบัติจำเพาะตามมาตรฐาน ANSI และ DIN