Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Antriebswellenschutzkappen schützen die Enden freiliegender Antriebswellen während des Transports und der Lagerung vor Öl und Chemikalien. Sie sind reiß- und bruchfest.Antriebswellen-Schutzkappen werden zum Schutz und zur Maskierung der Antriebswelle und der sie umgebenden Lager vor Öl und einer Reihe von Chemikalien verwendet.Passend für DIN 748, IEC 600-72 und ISO 775 R Material: LDPE, PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1079
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | d | H | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5629 € - 1,6474 € | 424 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
2,5907 € - 2,7456 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
2,3373 € - 2,464 € | 47 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,1707 € - 0,4789 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.189 in
30.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
0,1278 € - 0,1707 € | 2451 Auf Lager |
0.898 in
22.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
0,1893 € - 0,252 € | 1250 Auf Lager |
1.39 in
35.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
0,4627 € - 0,6174 € | 7886 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
0,1157 € - 0,3248 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
0,6038 € - 1,268 € | 44 Auf Lager |
4.37 in
111.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
6.425 in
163.2 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
0,2599 € - 0,2887 € | 150 Auf Lager |
2.579 in
65.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
0,4779 € - 0,4779 € | 16 Auf Lager |
3.78 in
96.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
0,1347 € - 0,1787 € | 3937 Auf Lager |
1.016 in
25.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
0,2374 € - 0,3174 € | 68 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
0,3774 € - 0,5041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.008 in
51.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
0,4387 € - 0,5854 € | 296 Auf Lager |
2.185 in
55.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
0,1347 € - 0,1787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.012 in
25.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
0,1219 € - 0,1627 € | 892 Auf Lager |
0.78 in
19.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
0,28 € - 0,3734 € | 305 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.709 in
94.2 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
0,1947 € - 0,26 € | 999 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
0,1827 € - 0,244 € | 2732 Auf Lager |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.