Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Nylon Schnellmontage Blechstopfen

 (5 Produktgruppen)


Belüftungsstopfen

Belüftungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Öffnungen abdichten und gleichzeitig eine kontrollierte Belüftung ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Druck- oder Temperaturschwankungen auftreten, wie z. B. in der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie. Diese Stopfen bieten einen sicheren Sitz, um das Eindringen oder Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Verfügen über eine integrierte Entlüftungsfunktion, die sie für den Druckausgleich und die Temperaturkontrolle unverzichtbar macht.Bieten eine zuverlässige Lösung zum Verschließen von Öffnungen und zur Regulierung des Luftstroms.Mit integrierten Belüftungsfunktionen, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Material: Edelstahl, PA Farbe: Natur, Weiß, Schwarz, Grau, Messing Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Blechstopfen

Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.

Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.

Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.

  • Werden verwendet, um Löcher während des Transports abzudecken.
  • Lassen sich leicht in Anwendungen einfügen, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist.
  • Sorgen für ein ordentliches Erscheinungsbild Ihrer Anwendungen.
Material: PE-HD, PA 6.6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Blindstopfen

Blindstopfen schützen Bleche vor scharfen Kanten und dichten Hohlräume in Platten ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sorgen für eine saubere Oberfläche, sind säurebeständig und dämpfen auch Vibrationen. Erhältlich in verschiedenen Materialien; TPE hält Temperaturen bis zu 95 C stand, TPG kommt mit -40 C bis 135 C zurecht, und PVC hält bis zu 50 C stand.Schützen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sind säurebeständig und vibrationsdämpfend.Werden in Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet.Werden an Blechen zum Schutz vor scharfen Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Gewölbte Blindstopfen

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Runde Rohreinsätze

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse: