Menü Suche

Wir fanden 38 Produkttypen für Rohrstopfen, Einsätze und Gleiter

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Rohrstopfen, Einsätze und Gleiter


Square Tube Inserts - Metal

Stopfen aus Metall für Vierkantrohre dienen dazu, ein Vierkantrohr oder ein Rohrende vor der Endbearbeitung dicht zu verschließen. Sie verhindern Kratzer und Beschädigungen der Oberflächen und schützen das Rohr vor Verunreinigungen während der Montage.Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.

Material: Kohlenstoffarmer Stahl Farbe: Schwarz Seriennummer: SRF0081

Stopfen für Ovalrohre

Ovale Einsätze und Gleiter sind ideal, um dem Ende von ovalen Rohren ein hochwertiges und schönes Aussehen zu verleihen. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

Sie werden in die Enden ovaler Rohre eingesetzt, z. B. bei Stühlen und Tischbeinen. Sie sind für die gängigsten Größen und Stärken erhältlich.

Unser Angebot umfasst eine Reihe von Optionen, die eine einfache Montage und Demontage sowie eine sichere Befestigung ermöglichen. Es gibt gerippte Optionen, die ein einfaches Einführen und einen festen Sitz ermöglichen. Diese Produkte sind langlebig und haltbar, Sie werden sicher einen Einsatz in unserem Sortiment für Ihr nächstes Projekt finden.

  • Mit ovalem Design. Ideal, um einer Anwendung ein hochwertiges, schönes Aussehen zu verleihen.
  • Ideal für gängige Rohrdicken.
  • Einfache Montage und Demontage sowie sicherer Halt.
Material: ABS, PE, LDPE - PIR Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Chrom Seriennummer: SR5732, SR1557, SR1558

Stopfen für Rechteckrohre

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stopfen für Rechteckrohre - leichte Ausführung

Leichte Gewindestopfen für Rechteckrohre, konzipiert für Anwendungen, bei denen das Gewicht dieser Komponenten eine Rolle spielt. Das gerippte Design sorgt für ein einfaches Einführen und einen sicheren Sitz. Diese Stophfen schützen die Oberflächen und verhindern das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen in das Rohr.Rechteckige Einsätze und Gleiter sind ideal für leichte rechteckige Rohranwendungen.

  • Sorgt für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Sie bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1552

Stopfen für Rundrohre - Metall

Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.

  • Fungiert als Basis, um Kratzer und Schäden zu vermeiden, wenn Produkte in Kontakt mit Oberflächen kommen.
  • Schnelle und einfache Montage.
Material: ABS, PE, PE-LD, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stopfen für Rundrohre - verchromt

Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.

  • Gerippter Schaft.
  • Einfaches Anbringen und guter Sitz.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stopfen für Rundrohre mit gewölbtem Kopf - PCR

Diese Serie von Rohrstopfen für Rundrohre verfügt über ein gewölbtes Kopfdesign, das sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen das Erscheinungsbild eine wichtige Rolle spielt. Die glatte Oberfläche bietet eine ansprechende Lösung sowohl für Möbel als auch für industrielle Anwendungen. Sie schützen die Enden von Rundrohren vor äußeren Einflüssen und scharfen Kanten. Diese Stopfen dienen als Stoßdämpfer und Schutzabdeckungen. Sie verhindern, dass Schmutz, Feuchtigkeit und Ablagerungen in das Rohrprofil eindringen, wodurch der Verschleiß reduziert wird.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILTTPCR

Stopfen für Vierkantrohre

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Viereckige Gleiter

Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.

They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.

Used in industrial situations involving machinery and equipment.

  • Helps prevent surface damage, and absorbs stress.
  • Easy to install, and typically featuring push fit design, by hand.
  • Available in various sizes to accommodate different tube sizes.
Material: Butyrat, ABS Farbe: Transparent, Schwarz Seriennummer: SR1630

Viereckige Kuppeneinsätze

Gewölbte Stopfen für Vierkantrohre sind für die Endbearbeitung und den Schutz von Vierkantrohren oder Kastenprofilen konzipiert. Sie bieten ein professionelles Finish und schützen die Rohre vor Schmutz, Staub und Ablagerungen. Werden nicht nur als Rohrabdeckung, sondern häufig auch als Einsätze für Stuhlbeine verwendet.Zum Schutz von Vierkantrohren oder Kastenprofilen.Bieten einen ansprechenden Abschluss für hochwertige Rohrprodukte.Häufig eingesetzt in der Bau- und Möbelindustrie. Material: LDPE - PIR Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1556

Viereckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Viereckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in viereckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Können eng anliegend in viereckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
  • Kommen im Maschinenbau oder wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind zum Einsatz.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Viereckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen PCR

Stopfen für Vierkantrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILQPCR

Vierkantschrägeinsätze

Schräge Stopfen für Vierkantrohre verfügen über ein abgeschrägtes Unterteil und sind ideal für Rohrenden, unregelmäßige Oberflächen und abgewinkelte Verbindungen. Werden häufig in Möbeln und im Bauwesen verwendet. Sie lassen sich leicht einsetzen und sind sehr langlebig. Erhältlich in Polyethylen (PE) und Nylon, mit einer eleganten schwarzen Oberfläche.Für Möbel und andere Konstruktionen, einfach zu montieren.Ideal für Rohrenden oder unregelmäßige Oberflächen sowie für Rohre, die auf winklige oder schräge Flächen treffen.Entwickelt, um robust und langlebig zu sein. Material: PE, LDPE - PIR Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1555

  • von 2