Menü Suche

Dichtstreifen und Dichtklebeband ‒ PVC mit niedriger Dichte

Auf Lager

Die PVC-Dichtstreifen mit geringer Dichte bestehen aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Spezifikationen: Klebstoff: dauerhafter druckempfindlicher Kleber auf Acrylbasis Testmethode: ASTM D1667 Dichte (lb/ft3): 7 Druckverformung: 2 psi. Druckverformungsrest: (50 %) 8 max. Gebrauchstemperatur: Auf Gummibasis: Entzündlichkeit -40F bis 180F: FMVSS 302 Anwendungen. HLK-Geräte Bauwesen Allgemeine Montage Wohnmobil//Anhänger/Lastwagen

Seriennummer: SR1867 ,SR5561

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
31 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rollenlänge Material Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,211 € - 0,2344 € 279 Auf Lager
10.0 m
PE
10.0 mm
2.0 mm
0,5462 € - 0,5462 € 300 Auf Lager
10.0 m
PE
30.0 mm
5.0 mm
0,3756 € - 0,3756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 m
PE
10.0 mm
3.0 mm
0,4591 € - 0,4591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
0,3553 € - 0,3553 € 300 Auf Lager
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
0,3553 € - 0,3553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 m
PE
10.0 mm
1.0 mm
0,3621 € - 0,3621 € 750 Auf Lager
10.0 m
PE
15.0 mm
5.0 mm
0,5941 € - 0,5941 € 10 Auf Lager
10.0 m
PE
40.0 mm
5.0 mm
0,2531 € - 0,2813 € 940 Auf Lager
20.0 m
PE
25.0 mm
3.0 mm
0,4829 € - 0,5083 € 249 Auf Lager
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
1,4437 € - 2,31 € 298 Auf Lager
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
  • von 2
Dichtungsstreifen 2.0 mm 10.0 m PE Schwarz

20062392

Preisbereich
0,2344 € - 0,211 €

Lagerbestände
279 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m PE Schwarz

20062354

Preisbereich
0,5462 € - 0,5462 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 3.0 mm 10.0 m PE Schwarz

20062293

Preisbereich
0,3756 € - 0,3756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m PE Schwarz

20062347

Preisbereich
0,4591 € - 0,4591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 3.0 mm 20.0 m PE Schwarz

20062309

Preisbereich
0,3553 € - 0,3553 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 1.0 mm 20.0 m PE Schwarz

20062378

Preisbereich
0,3553 € - 0,3553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    1.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m PE Schwarz

20062330

Preisbereich
0,3621 € - 0,3621 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m PE Schwarz

20062361

Preisbereich
0,5941 € - 0,5941 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 3.0 mm 20.0 m PE Schwarz

20062316

Preisbereich
0,2813 € - 0,2531 €

Lagerbestände
940 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 2.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

20062941

Preisbereich
0,5083 € - 0,4829 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Dichtungsstreifen 5.0 mm 5.0 m EPDM Schwarz

20122072

Preisbereich
2,31 € - 1,4437 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Rollenlänge
    5.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer