Menü Suche

Kugelgelenke ‒ Außengewinde, Polymer

In Produktion

Unsere Kugelgelenke aus Polymer eignen sich dank ihrer Beständigkeit gegen schwache Säuren und gegen Korrosion für schwierige Umgebungen und feuchte Bedingungen. Sie sind dank des Trockenlaufs und der Eigenschmierung beständig gegen Schmutz und Staub. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit rotierenden, oszillierenden und linearen Bewegungen und gleichen Fehlausrichtungen und Ecklasten aus. Sie bieten auch eine starke Schwingungsdämpfung und elektrische Isolierung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kugelgehäusedurchmesser Länge Kugelbolzengewinde Kaufen
59,1073 € - 65,6748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
31.0 mm
10.0 mm
29,213 € - 32,4589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M7
17.0 mm
10.0 mm
34,5814 € - 38,4238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
21.0 mm
15.0 mm
66,8193 € - 74,2437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
39.0 mm
12.0 mm
84,3962 € - 93,7736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
49.0 mm
12.0 mm
47,0624 € - 52,2915 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
23.0 mm
10.0 mm
77,6925 € - 86,325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
49.0 mm
12.0 mm
  • von 2
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507865

Preisbereich
65,6748 € - 59,1073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M6
Ball Joint M7 17.0 mm (DIA) Steel

10507728

Preisbereich
32,4589 € - 29,213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    17.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M7
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M6
Kugelgelenk M10 21.0 mm (DIA) Stahl

10507636

Preisbereich
38,4238 € - 34,5814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    21.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M10
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10507971

Preisbereich
74,2437 € - 66,8193 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M8
Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508190

Preisbereich
93,7736 € - 84,3962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    49.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M8
Kugelgelenk 14.0 mm (DIA) M5 Aluminium

10507841

Preisbereich
52,2915 € - 47,0624 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    23.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M5
Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508206

Preisbereich
86,325 € - 77,6925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    49.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M8