Menü Suche

Verzahnnieten

Auf Lager

Verzahnnieten sind farbige Schnappverschlüsse aus Kunststoff, die aus zwei Nieten bestehen. Schnappen Sie einfach die beiden identischen Verzahnnieten zusammen, um eine einzige Verbindung zu schaffen, die für Ihre Anwendung bereit ist.

Verzahnnieten können mit Schnappringen und Schnappring-Unterlegscheiben verwendet werden, wenn das kompatible Gegenloch einen Durchmesser von 5,5 mm hat.

In Kombination mit einem Schnappring ist der Niet für sehr dünne Anwendungen geeignet. Verzahnnieten können auch mit einer Schnappring-Unterlegscheibe verwendet werden, die als spezielle Dämpfungsscheibe fungiert und der Verzahnniete mehr Halt bietet.

  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Geschlitzte und ungeschlitzte Optionen verfügbar
  • Betriebstemperatur: -40C bis 85C
  • Materialien: Polycarbonat (PC), Nylon 6/6, Polypropylen (PP) und Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
  • Farben: Schwarz, Blau, Grau, Rot, Transparent, Weiß und Gelb


Seriennummer: SR5740

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
116 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Kopfhöhe Kopfausführung Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,1464 € - 0,19 € 4496 Auf Lager
Gelb
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1746 € - 0,2267 € 21998 Auf Lager
Rot
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1746 € - 0,2267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1325 € - 0,1703 € 5372 Auf Lager
Schwarz
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1325 € - 0,1703 € 427 Auf Lager
Natural
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1325 € - 0,1703 € 27 Auf Lager
Grau
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1746 € - 0,2267 € 59929 Auf Lager
Grau
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1325 € - 0,1703 € 4959 Auf Lager
Rot
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1746 € - 0,2267 € 63000 Auf Lager
Gelb
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1746 € - 0,2267 € 11500 Auf Lager
Blau
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1325 € - 0,1703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1746 € - 0,2267 € 4498 Auf Lager
Gelb
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1605 € - 0,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1746 € - 0,2267 € 27443 Auf Lager
Rot
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1605 € - 0,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1605 € - 0,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1746 € - 0,2267 € 4950 Auf Lager
Schwarz
Nylon
0,1605 € - 0,2069 € 12435 Auf Lager
Schwarz
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1605 € - 0,2069 € 45893 Auf Lager
Gelb
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1746 € - 0,2267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
  • von 6
Schnappnieten Clip 7.0 mm 8.9 mm 12.9 mm Nylon Gelb

10066942

Preisbereich
0,19 € - 0,1464 €

Lagerbestände
4496 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 7.2 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Rot

10067208

Preisbereich
0,2267 € - 0,1746 €

Lagerbestände
21998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankerlänge
    19.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 7.2 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Natur

10067178

Preisbereich
0,2267 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankerlänge
    19.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Schwarz

10066836

Preisbereich
0,1703 € - 0,1325 €

Lagerbestände
5372 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankerlänge
    5.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Natur

10066782

Preisbereich
0,1703 € - 0,1325 €

Lagerbestände
427 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankerlänge
    5.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Grau

10066850

Preisbereich
0,1703 € - 0,1325 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankerlänge
    5.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 7.2 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Grau

10067185

Preisbereich
0,2267 € - 0,1746 €

Lagerbestände
59929 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankerlänge
    19.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Rot

10066874

Preisbereich
0,1703 € - 0,1325 €

Lagerbestände
4959 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankerlänge
    5.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 7.2 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Gelb

10067215

Preisbereich
0,2267 € - 0,1746 €

Lagerbestände
63000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankerlänge
    19.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 7.2 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Blau

10067192

Preisbereich
0,2267 € - 0,1746 €

Lagerbestände
11500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankerlänge
    19.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Blau

10066805

Preisbereich
0,1703 € - 0,1325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankerlänge
    5.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Gelb

10067154

Preisbereich
0,2267 € - 0,1746 €

Lagerbestände
4498 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankerlänge
    19.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Schwarz

10067062

Preisbereich
0,2069 € - 0,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Rot

10067147

Preisbereich
0,2267 € - 0,1746 €

Lagerbestände
27443 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankerlänge
    19.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Natur

10067079

Preisbereich
0,2069 € - 0,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Grau

10067086

Preisbereich
0,2069 € - 0,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Schwarz

10067161

Preisbereich
0,2267 € - 0,1746 €

Lagerbestände
4950 Auf Lager
Merkmale
  • Nietentyp
    Verzahnniete
  • Nietenkopfform
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Schnappnieten Clip 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Schwarz

10067116

Preisbereich
0,2069 € - 0,1605 €

Lagerbestände
12435 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Gelb

10067055

Preisbereich
0,2069 € - 0,1605 €

Lagerbestände
45893 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Grau

10067130

Preisbereich
0,2267 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankerlänge
    19.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm