Menü Suche

Verzahnnieten

Auf Lager

Verzahnnieten sind farbige Schnappverschlüsse aus Kunststoff, die aus zwei Nieten bestehen. Schnappen Sie einfach die beiden identischen Verzahnnieten zusammen, um eine einzige Verbindung zu schaffen, die für Ihre Anwendung bereit ist.

Verzahnnieten können mit Schnappringen und Schnappring-Unterlegscheiben verwendet werden, wenn das kompatible Gegenloch einen Durchmesser von 5,5 mm hat.

In Kombination mit einem Schnappring ist der Niet für sehr dünne Anwendungen geeignet. Verzahnnieten können auch mit einer Schnappring-Unterlegscheibe verwendet werden, die als spezielle Dämpfungsscheibe fungiert und der Verzahnniete mehr Halt bietet.

  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Geschlitzte und ungeschlitzte Optionen verfügbar
  • Betriebstemperatur: -40C bis 85C
  • Materialien: Polycarbonat (PC), Nylon 6/6, Polypropylen (PP) und Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
  • Farben: Schwarz, Blau, Grau, Rot, Transparent, Weiß und Gelb


Seriennummer: SR5740

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
116 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Kopfhöhe Kopfausführung Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,1464 € - 0,19 € 13478 Auf Lager
Blau
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1325 € - 0,1703 € 35040 Auf Lager
Gelb
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1325 € - 0,1703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1325 € - 0,1703 € 14224 Auf Lager
Schwarz
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1746 € - 0,2267 € 4498 Auf Lager
Gelb
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1605 € - 0,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1464 € - 0,19 € 31883 Auf Lager
Rot
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1605 € - 0,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1605 € - 0,2069 € 2929 Auf Lager
Natural
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1746 € - 0,2267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,125 € - 0,1605 € 90500 Auf Lager
Gelb
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1325 € - 0,1703 € 11493 Auf Lager
Blau
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1464 € - 0,19 € 253 Auf Lager
Natural
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1746 € - 0,2267 € 10028 Auf Lager
Schwarz
Nylon
0,1605 € - 0,2069 € 13500 Auf Lager
Grau
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1605 € - 0,2069 € 21300 Auf Lager
Rot
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1464 € - 0,19 € 54785 Auf Lager
Schwarz
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1464 € - 0,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1464 € - 0,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1325 € - 0,1703 € 111032 Auf Lager
Rot
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
  • von 6
Schnappnieten Clip 7.2 mm 8.9 mm 12.3 mm Nylon Blau

10066980

Preisbereich
0,19 € - 0,1464 €

Lagerbestände
13478 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 7.2 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Gelb

10066881

Preisbereich
0,1703 € - 0,1325 €

Lagerbestände
35040 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankerlänge
    5.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Blau

10066805

Preisbereich
0,1703 € - 0,1325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankerlänge
    5.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 7.2 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Schwarz

10066898

Preisbereich
0,1703 € - 0,1325 €

Lagerbestände
14224 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankerlänge
    5.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Gelb

10067154

Preisbereich
0,2267 € - 0,1746 €

Lagerbestände
4498 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankerlänge
    19.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Natur

10067079

Preisbereich
0,2069 € - 0,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 7.0 mm 8.9 mm 12.9 mm Nylon Rot

10066935

Preisbereich
0,19 € - 0,1464 €

Lagerbestände
31883 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Rot

10067048

Preisbereich
0,2069 € - 0,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Natur

10067017

Preisbereich
0,2069 € - 0,1605 €

Lagerbestände
2929 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Natur

10067123

Preisbereich
0,2267 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankerlänge
    19.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Gelb

10066829

Preisbereich
0,1605 € - 0,125 €

Lagerbestände
90500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankerlänge
    5.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Blau

10066867

Preisbereich
0,1703 € - 0,1325 €

Lagerbestände
11493 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankerlänge
    5.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 8.9 mm 12.3 mm Nylon Natur

10066966

Preisbereich
0,19 € - 0,1464 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Schwarz

10067222

Preisbereich
0,2267 € - 0,1746 €

Lagerbestände
10028 Auf Lager
Merkmale
  • Nietentyp
    Verzahnniete
  • Nietenkopfform
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Schnappnieten Clip 5.5 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Grau

10067024

Preisbereich
0,2069 € - 0,1605 €

Lagerbestände
13500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Rot

10067109

Preisbereich
0,2069 € - 0,1605 €

Lagerbestände
21300 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 7.0 mm 8.9 mm 12.9 mm Nylon Schwarz

10066959

Preisbereich
0,19 € - 0,1464 €

Lagerbestände
54785 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 7.0 mm 8.9 mm 12.9 mm Nylon Grau

10066911

Preisbereich
0,19 € - 0,1464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 7.2 mm 8.9 mm 12.3 mm Nylon Schwarz

10067000

Preisbereich
0,19 € - 0,1464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Rot

10066812

Preisbereich
0,1703 € - 0,1325 €

Lagerbestände
111032 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankerlänge
    5.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm