Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Edelstahl

Auf Lager

Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.

Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.

  • Sind für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern.
  • Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1.230 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
1.349,4922 € - 1.499,4381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
3200.0
110,9691 € - 130,5542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
250.0
1.850,4326 € - 2.056,0363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
4400.0
968,6715 € - 1.076,2983 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
2950.0
1.558,2242 € - 1.731,3625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
3700.0
1.829,5635 € - 2.032,8438 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
4350.0
2.372,2625 € - 2.635,8473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
5650.0
2.059,1748 € - 2.287,9708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
4900.0
806,8238 € - 896,4754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
2450.0
1.328,6537 € - 1.476,2762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
3150.0
2.247,0172 € - 2.496,6824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
5350.0
2.393,1418 € - 2.659,0499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
5700.0
1.704,359 € - 1.893,7299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
4050.0
1.892,2014 € - 2.102,4415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
4500.0
1.641,7007 € - 1.824,1119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
3900.0
1.871,3119 € - 2.079,2389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
4450.0
2.616,8939 € - 2.907,6553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
4600.0
2.928,127 € - 3.253,4733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
5150.0
3.154,5183 € - 3.505,0237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
5550.0
1.739,7081 € - 1.933,0124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
3050.0
  • von 62
Gehärtete Welle 50.0 3200.0 1.5 Edelstahl

20305604

Preisbereich
1.499,4381 € - 1.349,4922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Gehärtete Welle 60.0 250.0 1.5 Edelstahl

20306205

Preisbereich
130,5542 € - 110,9691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 50.0 4400.0 1.5 Edelstahl

20305840

Preisbereich
2.056,0363 € - 1.850,4326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Gehärtete Welle 50.0 2950.0 1.5 Edelstahl

20305550

Preisbereich
1.076,2983 € - 968,6715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Gehärtete Welle 50.0 3700.0 1.5 Edelstahl

20305703

Preisbereich
1.731,3625 € - 1.558,2242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Gehärtete Welle 50.0 4350.0 1.5 Edelstahl

20305833

Preisbereich
2.032,8438 € - 1.829,5635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Gehärtete Welle 50.0 5650.0 1.5 Edelstahl

20306090

Preisbereich
2.635,8473 € - 2.372,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Gehärtete Welle 50.0 4900.0 1.5 Edelstahl

20305949

Preisbereich
2.287,9708 € - 2.059,1748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Gehärtete Welle 50.0 2450.0 1.5 Edelstahl

20305451

Preisbereich
896,4754 € - 806,8238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Gehärtete Welle 50.0 3150.0 1.5 Edelstahl

20305598

Preisbereich
1.476,2762 € - 1.328,6537 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Gehärtete Welle 50.0 5350.0 1.5 Edelstahl

20306038

Preisbereich
2.496,6824 € - 2.247,0172 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Gehärtete Welle 50.0 5700.0 1.5 Edelstahl

20306106

Preisbereich
2.659,0499 € - 2.393,1418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Gehärtete Welle 50.0 4050.0 1.5 Edelstahl

20305772

Preisbereich
1.893,7299 € - 1.704,359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Gehärtete Welle 50.0 4500.0 1.5 Edelstahl

20305864

Preisbereich
2.102,4415 € - 1.892,2014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Gehärtete Welle 50.0 3900.0 1.5 Edelstahl

20305741

Preisbereich
1.824,1119 € - 1.641,7007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Gehärtete Welle 50.0 4450.0 1.5 Edelstahl

20305857

Preisbereich
2.079,2389 € - 1.871,3119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Gehärtete Welle 60.0 4600.0 1.5 Edelstahl

20307073

Preisbereich
2.907,6553 € - 2.616,8939 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 5150.0 1.5 Edelstahl

20307189

Preisbereich
3.253,4733 € - 2.928,127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 5550.0 1.5 Edelstahl

20307264

Preisbereich
3.505,0237 € - 3.154,5183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 3050.0 1.5 Edelstahl

20306762

Preisbereich
1.933,0124 € - 1.739,7081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900