Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Leiterplatten-Befestigung

 (3 Produktgruppen)


Offene Standardkabeltüllen

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Leiterplatten-Distanzbolzen - zum Verschrauben

Diese Distanzbolzen werden sicher mit einer Schraube der Größe M3 oder #4 befestigt. Das Offset-Design ermöglicht eine dichte Bestückung.

Wippschalter – einpolig

SPST-Wippschalter sind mit Kontrollleuchte verfügbar und alle sind mit einer ON-OFF-Markierung ausgestattet, zur Verwendung mit elektrischen Anwendungen jeder Art. 16 Ampere 125 VAC, 10 Ampere 250 VAC. Die Installationsbohrungen sind 1,1 Zoll mal 0,54 Zoll groß. UL- und CSA-Zulassung.